StarTech.com

HDMI-signalförstärkare - 35 m - 1080p

Förstärk din HDMI-signal för att förlänga din videokälla med upp till 35 m över standard HDMI-kablar

Produkt ID: HDBOOST

  • Diskret installation med en liten formfaktor och ingen extern strömadapter
  • Fungerar med olika avstånd upp till 35 m med en inbyggd utjämningsknapp
  • Upprätthåll HD-upplösningar på upp till 1080p
Visa mer
  • Stöder 7.1 surroundljud
  • Monteringsutrustning medföljer
39,99 € EUR exkl. moms
49,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Hyllmonterbar Ja
Kablage HDMI
Kedjekoppling Nej
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 1920 x 1080 at 60Hz
Maximal kabellängd 35 m [114.8 ft]
Maximalt avstånd 35 m / 115 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 × 720
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav HDMI-kabeln som är ansluten till din videokälla måste vara längre än eller lika lång som kabeln som är ansluten till skärmen.
Den maximala tillåtna kabellängden till videokällan är 25 m.
Den maximala tillåtna kabellängden till skärmen är 10 m.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - ström-LED (blå)
1 - LED för videokälla (blå)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5 % till 90 %
Utseende
Produktbredd 42.2 mm [1.7 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 54.2 mm [2.1 in]
Produktvikt 74 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 163 g [5.8 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-signalförstärkare
2 - Monteringsfästen
4 - monteringsskruvar
1 - screwdriver

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort-signalförstärkare - DP-förlängare - 4K 60Hz
DPBOOST
DisplayPort-signalförstärkare - DP-förlängare - 4K 60Hz

Förstärk din DisplayPort-signal för att förlänga din videokälla med upp till 20 m över standard DisplayPort-kablar

148,99 € exkl. moms
186,24 € inkl. moms

Tillbehör