StarTech.com

HDMI över IP-förlängarpaket - stödjer videovägg - 1080p

HDMI® Video över Cat5 eller Cat6 |Flera källor till flera skärmar| Mobil kontrollapp

Produkt ID: ST12MHDLAN2K

  • Flexibelt videodistributionssystem som förlänger din HDMI-videosignal och RS232-kontroll till en eller flera skärmar
  • Skapa förbluffande videoväggar enkelt med en eller flera videokällor med flera mottagare
  • Styr din digitala skyltning med den här intuitiva mobilappen
Visa mer
  • Kristallklar bild med videoupplösning på upp till 1080p
  • Städad och proffsig installation. Monteringsutrustning medföljer
872,99 € EUR exkl. moms
1 091,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Hyllmonterbar Ja
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Ja
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 kanaler Surround
Maximal digital upplösning 1920x1080 @60Hz
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920 x 1080 @60Hz
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Hona
2 - 3,5 mm audio Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Hona
2 - 3,5 mm audio Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/länk - Mottagare
1 - Nätverksstatus - Sändare
1 - Ström/länk - Mottagare
1 - Nätverksstatus - Mottagare
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 12 DC
Utström 1.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0% - 80 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 11.8 cm [4.6 in]
Produkthöjd 3.1 cm [1.2 in]
Produktlängd 13.1 cm [5.2 in]
Produktvikt 1.2 kg [2.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.3 kg [5 lb]
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 36.5 cm [14.4 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-sändare
1 - HDMI-mottagare
1 - Cat5-kabel
2 - RJ-11 till RS-232-adaptrar
2 - RJ-11-kablar
1 - IR-bergsprängare
1 - IR-mottagare
2 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Monteringsutrustning
8 - möbeltassar
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI över IP-förlängarpaket - 4K
ST12MHDLAN4K
HDMI över IP-förlängarpaket - 4K

Använd HDMI över LAN och få en video över IP-lösning som är skalbar och har intuitiv kontroll som är idealisk för din videovägg eller annan digital skylt

925,99 € exkl. moms
1 157,49 € inkl. moms
4K HDMI över IP-mottagare för ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
4K HDMI över IP-mottagare för ST12MHDLAN4K

Use this 4K receiver with your HDMI extender over IP kit (ST12MHDLAN4K) to scale the extender to additional displays for your video wall or other digital signage applications

462,99 € exkl. moms
578,74 € inkl. moms
HDMI över IP Extender Kit med avancerad komprimering
ST12MHDLNHK
HDMI över IP Extender Kit med avancerad komprimering

Sändare & Mottagare | 1920 x 1080 (1080p) | Monterbar | Multicast & Unicast

675,99 € exkl. moms
844,99 € inkl. moms
HDMI och USB över IP-sändningspaket - 1080p
ST12MHDLANU
HDMI och USB över IP-sändningspaket - 1080p

Sänd innehåll till den digitala skylten genom ett skalbart distributionssystem med intuitiv kontroll och USB-förlängning som är idealisk för punkt-till-punkt-situationer eller videoväggar

955,99 € exkl. moms
1 194,99 € inkl. moms
HDMI-video och USB över IP-mottagare för ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
HDMI-video och USB över IP-mottagare för ST12MHDLANU - 1080p

Ett skalbart HDMI-över-IP-distributionssystem med intuitiv kontroll och USB-förlängning, idealisk för punkt-till-punkt eller videoväggar

456,99 € exkl. moms
571,24 € inkl. moms

Tillbehör