StarTech.com

HDMI och USB över IP-sändningspaket - 1080p

Sänd innehåll till den digitala skylten genom ett skalbart distributionssystem med intuitiv kontroll och USB-förlängning som är idealisk för punkt-till-punkt-situationer eller videoväggar

Produkt ID: ST12MHDLANU

  • Mångsidig videosändning med stöd för stora flerskärmspresentationer, videoväggar, videoväxling och punkt-till-punkt-förlängning
  • Förlänger fyra USB-tillägg för kontroll av fjärrkonsol
  • Gratis mobilapp gör hantering av växlande videoväggskontroll enkel (iOS/Android/Chrome)
Visa mer
  • Städad, professionell installation med hjälp av den medföljande monteringsutrustningen
  • Anslut med hjälp av ett Gigabit LAN-nätverk
  • Enkel konfiguration punkt-till-punkt eller punkt-till-flerpunkt
  • Förläng HDMI med hjälp av befintlig nätverksinfrastruktur
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1080 (1080p)
  • Kan strömförsörjas med PoE (ström över Ethernet) eller genom en inkluderad strömadapter för en mångsidig installation
955,99 € EUR exkl. moms
1 194,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
Hyllmonterbar Ja
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Ja
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer Stereoljud
Maximal digital upplösning 1920x1200 @60Hz
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920 x 1200 (1080p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - USB B (4-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. ST12MHDLANU fungerar endast med ST12MHDLANUR-mottagare
System- och kabelkrav 802.3af/at-kompatibel PoE-switch eller -injektor
Cat 5e (eller bättre) Ethernet-kablar från PoE-switchen till åtkomstpunkten
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk OK/STRÖM - sändare
1 - Återställning - sändare
1 - Länk OK/STRÖM - mottagare
1 - Återställning - mottagare
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0% - 80 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 13.1 cm [5.2 in]
Produkthöjd 2.7 cm [1.1 in]
Produktlängd 13.1 cm [5.2 in]
Produktvikt 1.2 kg [2.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.2 kg [5 lb]
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 23.8 cm [9.4 in]
Package Width 36.7 cm [14.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över IP-sändare
1 - HDMI över IP-mottagare
2 - Strömadaptrar
2 - Skruvar
1 - Skruvmejsel
2 - Cat5-kablar
2 - Monteringsfästen
1 - Snabbinstallationsguide
Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)
1 - RJ-45
Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)
1 - RJ-45

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI over IP distribution kit – 1080p
ST12MHDLAN
HDMI over IP distribution kit – 1080p

Deploy content for digital signage through a scalable distribution system with intuitive control that’s ideal for point-to-point or video wall applications

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms

Tillbehör