StarTech.com
Kommer snart

Trådlöst HDMI-sändar- och mottagarpaket - 200 m - 1080p

Trådlös HDMI®-förlängare | LPCM 5.1/7.1 Audio Support | Låg latens

Produkt ID: ST121WHDLR

  • Uppnå trådlös HDMI-förlängning på långdistans, på avstånd upp till 200 m
  • Eliminera sladdtrassel och installationskostnader utan sämre bildkvalitet
  • Praktisk allt-i-ett-lösning med både trådlös sändare och mottagare
Visa mer
  • Upplev och njut av full HD med stöd för upplösningar upp till 1920x1080 (1080p)
  • Problemfri installation som varken kräver mjukvara eller drivrutiner
545,99 € EUR exkl. moms
682,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Hyllmonterbar Ja
Kablage Trådlöst Ethernet
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Frekvens 5GHz
Maximal digital upplösning 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
Maximalt avstånd 200 m / 660 ft
Stödda upplösningar Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024)
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) Input
Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) Output
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Video-länk
2 - Nätverkslänk
Ström
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 5 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet 25%-60%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 64 mm [2.5 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 11 cm [4.3 in]
Produktvikt 236 g [8.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26 cm [10.2 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över trådlös sändarenhet
1 - HDMI över trådlös mottagarenhet
1 - 1 m IR-blaster
1 - 1 m IR-mottagare
1 - 1,5 m HDMI-kabel
2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK)
2 - Monteringsutrustning
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI-över-trådlös-förlängare - 1080p
ST121WHD2
HDMI-över-trådlös-förlängare - 1080p

Förläng en HDMI-signal trådlös upp till 50 m och dessutom med IR-förlängning för fjärrstyrning av din videokälla

489,99 € exkl. moms
612,49 € inkl. moms

Tillbehör