StarTech.com

Fjärrmottagare för VGA över Cat5-förlängare (UTPE Serien)

Förläng och distribuera en VGA-signal till en fjärrskärm via Cat5-kablar - endast mottagare

Produkt ID: STUTPRXLEU

  • Fungerar med ST124UTPE- och ST128UTPE UTPE-seriesändare
  • Med stöd för maximal upplösning på 1920x1200 (upplösningen beror på avstånden)
  • Maximalt avstånd på upp till 300 m
  • Monteringsfäste medföljer
198,99 € EUR exkl. moms
248,74 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Fjärrmottagaren för VGA via Cat5-förlängaren STUTPRXLEU kan installeras med StarTech.coms 4-portars eller 8-portars eller väggplåts VGA via Cat5-förlängare (ST124UTPE/ST128UTPE) vilket gör att det går att ansluta fjärrskärmar på upp till 300 m från källan.

Denna Cat5-mottagarenhet ger kristallklar video på din fjärrskärm och har stöd för en maximal upplösning på 1900x1200 (upplösningen beror på avstånden). Dessutom levereras STUTPRXL med mångsidiga monteringsfästen för enkel installation.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Digital Signage

Fördelarna med StarTech.com

  • Monteringsfästen för snygg och professionell montering på hållare och väggar
  • Fungerar med StarTech.coms förlängare i UTPE-serie ST124UTPE och ST128UTPE (4 eller 8 portar) vilket ger extra flexibilitet

Användning

Använd digital skyltning för att fånga din publiks uppmärksamhet och framför uppdaterat innehåll så som du vill att de ska vara.

Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i en ren och säker miljö

Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Kablage Cat 5 UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Maximal kabellängd 300 m [984 ft]
Maximalt avstånd 300 m / 950 ft
Stödda upplösningar 1920x1200 @ 50m (150ft)
1600x1200 @ 100m (300ft)
1280x1024 @ 180m (550ft)
1024x768 @ 200m (620ft)
800x600 @ 300m (950ft)
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Ström
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 7.2
Utspänning 12 DC
Utström 0.6A
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 13.8 mm [0.5 in]
Produkthöjd 2.5 mm [0.1 in]
Produktlängd 10 mm [0.4 in]
Produktvikt 476.3 g [16.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - UTP-mottagare med lång räckvidd
1 - Monteringsfäste (med skruvar)
1 - Strömadapter
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

If you need to use a video extender with a video adapter or converter, you should position the adapter or converter as close to the video source as possible. For example, if you need to take a VGA signal from a computer and send it 200 feet to an HDMI® projector, you should convert the signal from VGA to HDMI and use an HDMI extender.

Note: For more information on when to use cables or extenders, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_when_to_convert.

No, this device is designed to be a point-to-point solution using networking cabling only. 

This device outputs a VGA signal. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

Target connection First conversion Second conversion (if required)
DVI-D VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. HDMI to DVI-D: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.
DVI-I VGA to DVI-I: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/DVIVGA/. N/A
HDMI

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

N/A
DisplayPort VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

Note: You might need to use more than one converter as part of your solution; however, you should try to use the least number of converters and cables to connect your source and destination. If you have the option to convert to multiple target video connections, choose the option that requires the fewest number of conversions.

DVI-I and DVI-D

When you convert from VGA to DVI, you need to know if you are converting to a DVI-I or a DVI-D connection. For more information about how to identify the type of connection that you need, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_signal_converters_dvi_interface.

You also need to know which form of DVI that you are using, because DVI-I supports both analog (VGA) and digital (HDMI) signals, while DVI-D only supports digital (HDMI) signals.  

Note: Certain devices may have a DVI-I connection but only support DVI-D signaling. It is important to verify that your DVI-I device supports DVI-I signaling.

Installation

There are a few things you'll want to take care of before you deploy your new video extender in your setup.

It’s important to make sure you have everything you will need ahead of time. These items are listed below.

  • Transmitter
  • Receiver
  • Video source
  • Display
  • Video cables
  • (Optional) Ethernet or fiber cables
  • (Optional) Power adapter(s)

It’s also important to test everything in a simplified setup ahead of time to make sure everything works and that you understand how it works. 

In order to set up your video extender, complete the following:

  1. Position your video transmitter near your video source.
  2. Connect the video output from your video source to the video transmitter.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video transmitter.

Note: Not all video extenders require external power, or require external power on both ends.  Refer to the manual for more information.

  1. Position your video receiver near your display.
  2. Connect the video output from your video receiver to your display.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video receiver.
  4. If using a wired video extender, connect your network cabling between the video transmitter and the video receiver.
  5. (Optional) If you are extending anything else supported by your video extender connect those devices to the transmitter and receiver.
  6. (Optional) If you are using a wireless extender, there may be a sync button you need to press to pair the transmitter and receiver.

Now that you have set up your video extender, you can check that everything is working.  You should be able to see your video source's output on the display connected to the video receiver.

If at this point you have further questions regarding a Startech.com video extender, contact our technical support team for further assistance.