StarTech.com

VGA-videoförlängare över Cat 5 med audio

Förläng och distribuera en VGA-signal och tillhörande audio till en fjärrskärm över en Cat5-kabel

Produkt ID: ST122UTPAEU

  • Förlänger VGA och analog audio upp till 150 m
  • Stöder upplösning på 1440x900 vid 50 m
  • Stöder upplösning på 1024x768 vid 150 m
Visa mer
  • Består av 1 basenhet för den lokala skärmen och 1 fjärrenhet för fjärrskärmen (upp till 2 skärmar kan ansluta vid varje läge)
  • Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs
  • Använder rak, partvinnad, standardnätverkspatchkabel i kategori 5 för ekonomisk och pålitlig dataöverföring
  • Monteringsfästen ingår
192,99 € EUR exkl. moms
241,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 2
Prestanda
Maximal analog upplösning Distance / Resolution
100ft (30m) / 1440x900
250ft (76m) / 1280x1024
500ft (152m) / 1024x768
Maximal kabellängd 152440 mm [6001.6 in]
Maximalt avstånd 150 m / 500 ft
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
3 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Ström
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source 2 AC-adaptrar medföljer
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktvikt 181 g [6.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.7 lb]
Package Height 18.8 cm [7.4 in]
Package Length 24.2 cm [9.5 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Lokal enhet (sändare)
1 - Fjärrenhet (mottagare)
1 - Monteringsfäste för mottagare (med skruvar)
2 - Set gummifötter
2 - Strömadaptrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

VGA-videoförlängare över Cat5 (ST121-serien)
ST121UTPEU
VGA-videoförlängare över Cat5 (ST121-serien)

Förläng en VGA-signal till en fjärrskärm med Cat5-kablage

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
VGA over Cat5 Video Extender Receiver
ST121REU
VGA over Cat5 Video Extender Receiver

Receive and output a VGA Extension signal from an ST121 series video extender

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms

Tillbehör