StarTech.com

HDMI-audioextraherare med stöd för 4K 60 Hz

HDMI®-ljudomvandlare för inbäddat ljud | HDR | Toslink® optiskt ljud | Dubbelt RCA-ljud| HDMI-ljud

Produkt ID: HD202A

  • Separera och skicka ljudet från en 4K HDMI-videosignal till dedikerade ljudenheter
  • Stöder de senaste HDMI 2.0-specifikationerna och genomströmning av HDR-video
  • Problemfri anslutning med digitalt optiskt ljud eller dubbla RCA-ljudenheter
Visa mer
  • Expandera ljudextraherarens möjligheter genom att konvertera till 3,5 mm-ljud
  • Integrerad EDID-hantering med genomströmningsinställningar för maximal kompatibilitet
97,99 € EUR exkl. moms
122,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång 3,5 mm audio
HDMI
Prestanda
Audio-specifikationer SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital och DTS 5.1
RCA-utgång: 2-kanal eller stereo
Maximal digital upplösning 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4096 x 2160 (4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - RCA Hona Output
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. HD202A does not support the use of DVI monitors.
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4 A
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 5 DC
Utström 1000 mA
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10 % till 90 %, icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 90 mm [3.5 in]
Produktvikt 208 g [7.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1 lb]
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-audioextraherare
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
2 - Monteringsfästen
2 - monteringsskruvar

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI-audioextraherare - 1080p
HD2A
HDMI-audioextraherare - 1080p

Extrahera och konvertera audio från din HDMI-signal till 3,5 mm audio i 2.1 stereoljud

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms

Tillbehör