StarTech.com

Digital koaxial SPDIF eller optisk Toslink till stereo RCA audio-konverterare

Konvertera en digital koaxial eller Toslink-signal till stereo RCA-audio

Produkt ID: SPDIF2AA

  • Tar emot digital koaxial eller Toslink digital audioindata
  • Sänder ut analog L/R RCA stereoaudio
  • Kompakt formfaktor
Visa mer
  • Enkel att installera och använda
  • Inkommande bitström på 24-bit S/PDIF
  • Stöder samplingsfrekvenser på 32, 44,1, 48 och 96 kHz
61,99 € EUR exkl. moms
77,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång Digital Coaxial
Toslink
AV-utgång RCA Audio
Prestanda
Audio-specifikationer Stöder tvåkanaler (stereo)
Samplingsfrekvenser på 32, 44,1, 48 och 96 kHz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Digital koaxial audio (RCA) Hona Input
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Input
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Hona Output
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 0.5
Utspänning 5 DC
Utström 2.0 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10~85 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 42 mm [1.7 in]
Produkthöjd 2.7 cm [1.1 in]
Produktlängd 52 mm [2 in]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 368 g [13 oz]
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Konverterare för anslutning mellan SPDIF och RCA
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Two Way Digital Coax to Toslink Optical Audio Converter Repeater
SPDIFCOAXTOS
Two Way Digital Coax to Toslink Optical Audio Converter Repeater

Convert an SPDIF audio source signal to Digital Coax and Toslink either separately or simultaneously

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms

Tillbehör