StarTech.com
Ny

VGA till RCA och S-Video-konverterare - USB Power

Dator till TV-konverterare | 1080p till 480i skalning |Komposit & S-Video | 2 års garanti

Produkt ID: VGA2VID2

  • Har utgång för både kompositvideo och S-video-format
  • Stödjer PC-ingångsupplösningar upp till 1920 x 1080
  • Välj mellan NTSC- och PAL-utgång
Visa mer
  • Dynamisk justering av underskanning och överskanning
  • Drivs via USB-porten
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nej
AV-ingång VGA
AV-utgång Composite
S-Video
Prestanda
Stödda upplösningar Input - Up to 1920x1080 60Hz
Output - 640x480 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
Connector B 1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hona Output
1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Output
Ström
Kontakttyp USB Mini-B (5-stifts)
Power Source Strömförsörjd via USB
Strömförbrukning 2.5W
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50℃ (32 - 122°F)
Förvaringstemperatur -10 to 80℃ (14 to 176°F)
Luftfuktighet 5 till 90 % RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 54.000
Produkthöjd 20.000
Produktlängd 6 cm [2.4 in]
Produktvikt 46.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 162.000
Package Height 24.000
Package Length 105.000
Package Width 133.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VGA till S-video och kompositadapter
1 - Mini USB-strömkabel
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

VGA till HDMI-adapter med USB-audio & -ström – bärbar VGA till HDMI-konverterare – 1080p
VGA2HDU
VGA till HDMI-adapter med USB-audio & -ström – bärbar VGA till HDMI-konverterare – 1080p

Konvertera en VGA-signal från en bärbar eller stationär dator till HDMI (USB-driven)

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
Component / VGA Video and Audio to HDMI Converter - PC to HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Component / VGA Video and Audio to HDMI Converter - PC to HDMI - 1920x1200

Connect your VGA or Component video source to an HDMI® display

153,99 € exkl. moms
192,49 € inkl. moms
VGA till HDMI-skalare - 1920x1200
VGA2HDPRO2
VGA till HDMI-skalare - 1920x1200

Konverterar och sätter passande skala en VGA-signal för att fungera med en HDMI®-bildskärm

311,99 € exkl. moms
389,99 € inkl. moms
Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K
HDVGADP2HD
Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K

Växla mellan DisplayPort-, VGA- eller två HDMI-källenheter på en skärm med automatisk och prioriterad växling

464,99 € exkl. moms
581,24 € inkl. moms
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport
BOX4HDECP
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Installera denna AV-anslutningspanel till ett bord i styrelserummet och anslut skärmen på en bärbar dator med HDMI, VGA eller mDP till en HDMI-skärm

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms

Tillbehör