Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKonverterare för videosignaler
Bläddra bland vårt sortiment av pålitliga videokonverterare av hög kvalitet, designade att förenkla de videoanslutningar du behöver, när du behöver dem.Filtrera efter:
Tillämpade filter
10 Resultat
Sortera:
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac
Spela in och konvertera S-video eller kompositvideo till din PC eller Mac® som digital media
USB 3.0-videoinspelningsenhet - HDMI/DVI/VGA/komponent HD-videoinspelare - 1080p 60 fps
Spela in en HDMI-, DVI-, VGA- eller komponent-videokälla i HD till din PC
HD PCIe-inspelningskort - HDMI VGA DVI & komponent - 1080p
Spela in från en HD audio/video-källa genom en PCI Express-port i lågprofil eller fullprofil
Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0
Spela in HD-videor på en PC eller ett SD-kort utan dator och strömma live-video över internet i realtid
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande DVI-video - 1080p 60 fps - aluminium
Spela in DVI-video till din dator och bädda in en 3,5 mm audiokälla vid upplösning på 1080p 60 fps
PCIe HDMI videoinspelningskort - HDMI, DVI, VGA eller komponentvideo vid 1080p60
Använd detta dual-profile videokort för att spela in 1080p-video med 60 bilder per sekund
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande VGA-video - 1080p 60 fps - aluminium
Spela in VGA-video till din dator och bädda in en 3,5 mm audiokälla vid upplösning på 1080p 60 fps
HDMI till USB-C videoinspelningsenhet - USB Video Class - 1080p - 60 b/s
HDMI®-videoinspelningsenhet | USB 3.0 | USB Video Class | USB-A-kabel medföljer
USB 2.0-inspelningsenhet för HDMI-video - kompakt externt inspelningskort - 1080p
Spela in en HDMI-videokälla till din PC med hjälp av denna kompakta externa inspelningsenhet
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande HDMI-video - 1080p 60 fps - aluminium
Spela in HDMI-video och -audio, med möjlighet för en extra inbäddad 3,5 mm audiokälla, till din dator med 1080p-upplösning vid 60 fps