StarTech.com

USB 2.0 inspelningskabel för S-video och kompositvideo

Spela in S-video och kompositvideo på din PC som digital media

Produkt ID: SVID2USB2NS

  • Liten, lätt och enkel att ta med sig
  • USB 2.0 överföringshastigheter för videoinspelning med hög kvalitet
  • Välj mellan videokodningarna MPEG 1/MPEG 2/MPEG 4
Visa mer
  • Upp till 30 fps motion capture vid maximal upplösning på 720x480 (NTSC)/720x576 (PAL)
  • Ögonblicksfunktionen låter dig ta stillbilder
  • USB-driven enhet - ingen extern strömadapter behövs
  • Stödjer NTSC och PAL
  • Kontrollera ljusstyrka, kontrast och skärpa
0,00 € EUR exkl. moms
0,00 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

USB 2.0 inspelningskabeln SVID2USB2NS för S-video och kompositvideo gör det möjligt att ansluta enheter med utgång för S-video eller kompositvideo till en dator via en ledig USB 2.0 port.

Det är en perfekt lösning för att sammanföra en dator och en S-video eller kompositvideokälla. Inspelningskabeln spelar in i realtid i formaten MPEG 1, MPEG 2 och MPEG 4. Kabeln är liten nog att få plats i din handflata. Inspelningskabeln är en bra lösning för flyttbara applikationer och integreras sömlöst med bärbar< och stationära datorer.

Om du behöver spela in ljud med videoinspelningen, se StarTech.com:s S-Video till USB 2.0 videoinspelningskabel (SVID2USB2).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Stöder NTSC-, PAL- och SECAM-inputformat samt valet av MPEG-, WMV eller AVI-outputfiltyper för flexibilitet
  • Liten, lätt USB-driven enhet ger en kompakt och portabel videoinspelning
  • Livsgaranti på teknisk support från StarTech.com

Användning

Konvertera hemmavideor på VHS till digitalt format

Importera inspelad video till din dator för redigering och gör dina egna kompileringar

Koppla din VCR, videokamera och andra analoga videokällor till din stationära dator eller notebook och spela in dina videoklipp i MPEG 1/2/4-format

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
AV-ingång Composite
S-Video
AV-utgång USB
Industristandarder Video input - NTSC, PAL, SECAM
Filkodning - MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
Prestanda
Maximal analog upplösning 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 100,000 Hours
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane Output
Connector B 1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Input
1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hona Input
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 864 mm [34 in]
Produktbredd 30 mm [1.2 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 1067 mm [42 in]
Produktvikt 76 g [2.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB Videoinspelningskabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2

Certifikat