Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Produkt ID: BOX4HDECP

Installera denna AV-anslutningspanel till ett bord i styrelserummet och anslut skärmen på en bärbar dator med HDMI, VGA eller mDP till en HDMI-skärm

Funktioner
  • Dold bordsinstallation förhindrar sladdhärvor i styrelserummet

  • Ge anslutningsmöjligheter i styrelserummet för bärbara datorer och Ultrabook-datorer

  • En enda kabelanslutning till HDMI-skärmen

Flera funktioner . . .
  • Installation i bordet

  • Automatisk audio/video-switching

  • Dold panel

  • Stöder VGA-, HDMI-, mDP- och komposit audio/video-källor

  • Inbyggd USB-laddningsport

  • Ethernet-genomströmningsport för nätverksanslutning

  • Stöder video-upplösningar på upp till 1080p

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE KOPSE
INGSE
tillgänglig i
418,99 € EUR exkl. moms
523,74 € inkl. moms

ID: BOX4HDECP

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna anslutningslåda för konferensbord har en dold bordsdesign som låter dig ansluta en VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- eller komposit-videokälla till en HDMI-skärm eller -projektor. När videoswitchen inte används kan du enkelt dra den eleganta täckpanelen över kontakterna för att dölja dem inuti bordet eller podiet.

Behändig åtkomst

Presentatörer kan enkelt dela innehåll från deras egna enheter med bordsswitchen och automatiskt konvertera anslutna audio/video-källor till en enda HDMI-utgång. Switchlådan integreras dessutom elegant i ditt moderna styrelserum eller klassrum med en diskret täckpanel. För extra behändighet har BOX4HDECP en USB-laddningsport för att ladda din mobila enhet och en Ethernet-genomströmningsport för Internet-anslutning i styrelserum utan WiFi.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Samarbeta enkelt

A/V-switchen gör din stora skärm tillgänglig för presentatörers alla videokällor genom installation direkt på i ditt bord eller podium och sänder automatiskt den senast anslutna videokällan. Dessutom garanterar stödet för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1080 (1080p) att kvaliteten på presentation bibehålls.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Anslutningsalternativ

Med stöd för olika videoingångar inklusive: HDMI, VGA, Mini DisplayPort och komposit garanterar videoswitchen stöd för nästan vilken bärbar dator, Ultrabook™ eller mobil enhet som helst som t.ex. MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, och Lenovo X1™. Switchpanelen fungerar även med äldre audio/video-enheter som till exempel DVD-spelare och stöder användning av videoadaptrar för din iPhone® eller iPad®.

BOX4HDECP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Installera direkt i bordet i styrelserummet för videopresentationer och videokonferenser
  • Installera i ett podium för kontroll över livepresentationer
  • Anslut din enhet till en projektor eller stor skärm och växla från en dator till en an annan, eller till en mobil enhet automatiskt för att samarbeta under möten i styrelserummet
  • Använd i styrelserum eller klassrum där projektorn eller skärmen inte har rätt anslutningsportar
  • Dölj fula kablar och switchlåda med installation direkt i bordet eller podiet
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Konverterartyp Presentation Adapters
Portar 4
USB-passthrough Nej
Utsignal HDMI
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud (HDMI, Mini DisplayPort)
2-kanalers stereo (3,5 mm, RCA)
Maximal analog upplösning 1920x1080
Maximal digital upplösning 1920x1080
Maximal kabellängd 15.2 m [50 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Input
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Input
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
1 - RJ-45 Hona
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Kontakttyp N
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 12 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10 % till 85 % (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 100 mm [3.9 in]
Produkthöjd 100 mm [3.9 in]
Produktlängd 170 mm [6.7 in]
Produktvikt 1131 g [39.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI/VGA/mDP/komposit-åtkomstswitch för bordsyta
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Utskärningsmall
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K
HDVGADP2HD

Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K

Växla mellan DisplayPort-, VGA- eller två HDMI-källenheter på en skärm med automatisk och prioriterad växling

464,99 € exkl. moms
581,24 € inkl. moms

Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI

Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component

Share an HDMI® display between multiple analog or digital video sources (e.g VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

572,99 € exkl. moms
716,24 € inkl. moms

2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p
VS221VGA2HD

2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p

Dela en HDMI-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med automatisk och prioriterad växling

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms

2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p
VS221HD2VGA

2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p

Dela en VGA-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med prioriterad växling

243,99 € exkl. moms
304,99 € inkl. moms

Lightning Kablar (3)

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - 1 m - Vit
USBLT1MW

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - 1 m - Vit

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - Lång 2 m - Svart
USBLT2MW

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - Lång 2 m - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter över större avstånd

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - White
USBLT3MW

USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - White

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms

DisplayPort-kablar & kabeladaptrar (3)

3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISPLPORT3

3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

3 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM10

3 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

Cat 5e-kablar (1)

Snagless Cat5e Patch Cable (UTP) - Blue
RJ45PATCH10

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 10 ft, Blue

Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Mini USB-kablar & adaptrar (3)

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3

3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6

1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10

10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Micro USB-kablar & adaptrar (1)

91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB3

91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

VGA-kablar (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXT105MMHQ

4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Audiokablar och adaptrar (3)

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS

6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU10MMS

3 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

3 m slimmad 3,5 mm stereoaudiokabel

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M
MU15MMS

4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod eller annan MP3-spelare till stereon

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.