StarTech.com

Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K

Växla mellan DisplayPort-, VGA- eller två HDMI-källenheter på en skärm med automatisk och prioriterad växling

Produkt ID: HDVGADP2HD

  • Slipp bekymret och kostnaden av att använda extra adaptrar med en switch som förenar VGA-, DP- och HDMI-ingångar med en enda HDMI-utgång
  • Enkel kontroll med auto-detect och prioriterat portval
  • Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med HD-upplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
  • Monteringsutrustning medföljer
464,99 € EUR exkl. moms
581,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-ingång HDMI
VGA
DisplayPort
AV-utgång HDMI
Portar 4
Prestanda
Audio-specifikationer 2-kanalers 3,5 mm stereoaudio (VGA)
2-kanalers DisplayPort stereoaudio (DP)
7.1 surroundljud (HDMI)
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 at 60 Hz
Maximal digital upplösning 3840x2160 at 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar HDMI and DisplayPort
1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)

VGA
1024 x 768
1280 x 720 (High-definition 720p)
1920 x 1080 (High-definition 1080p)
1920 x 1200
Kontakt(er)
Connector A 2 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
1 - Infrared Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - LED:er för vald port
1 - LED för status
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % ~ 80 %
Utseende
Produktbredd 10.5 cm [4.1 in]
Produkthöjd 4.1 cm [1.6 in]
Produktlängd 16.1 cm [6.3 in]
Produktvikt 615 g [21.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.7 lb]
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 29.6 cm [11.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - konverteringsswitch
1 - IR-fjärrkontroll
1 - Skruvsats
1 - paket med monteringsfästen
1 - möbeltassar
1 - RJ11-till-RS232-konverterare
1 - RJ11-kabel
1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p
VS221VGA2HD
2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p

Dela en HDMI-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med automatisk och prioriterad växling

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport
BOX4HDECP
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Installera denna AV-anslutningspanel till ett bord i styrelserummet och anslut skärmen på en bärbar dator med HDMI, VGA eller mDP till en HDMI-skärm

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms
VGA till HDMI-skalare - 1920x1200
VGA2HDPRO2
VGA till HDMI-skalare - 1920x1200

Konverterar och sätter passande skala en VGA-signal för att fungera med en HDMI®-bildskärm

311,99 € exkl. moms
389,99 € inkl. moms
Composite and S-Video to HDMI Converter with Audio
VID2HDCON
Composite and S-Video to HDMI Converter with Audio

Convert a Composite or S-Video Signal and the Accompanying Audio to HDMI®

193,99 € exkl. moms
242,49 € inkl. moms
HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m
DPMDPHD2HD
HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Anslut din bärbara dator med HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Component / VGA Video and Audio to HDMI Converter - PC to HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Component / VGA Video and Audio to HDMI Converter - PC to HDMI - 1920x1200

Connect your VGA or Component video source to an HDMI® display

153,99 € exkl. moms
192,49 € inkl. moms
USB-C, HDMI eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m
CMDPHD2HD
USB-C, HDMI eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Anslut din bärbara dator med USB Type-C, HDMI eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor

144,99 € exkl. moms
181,24 € inkl. moms
Component to HDMI Video Converter with Audio
CPNTA2HDMI
Component to HDMI Video Converter with Audio

Connect a Component video source device with supporting audio to your HDMI® display

175,99 € exkl. moms
219,99 € inkl. moms
SDI till HDMI-konverterare – 3G SDI till HDMI-adapter med SDI-loop through-utdata
SDI2HD
SDI till HDMI-konverterare – 3G SDI till HDMI-adapter med SDI-loop through-utdata

Anslut din HDMI-skärm till en SDI-videokälla

296,99 € exkl. moms
371,24 € inkl. moms
2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p
VS221HD2VGA
2x1 VGA + HDMI till VGA-konverteringsswitch med prioriterad växling - 1080p

Dela en VGA-skärm/projektor mellan en VGA- och HDMI-audio/video-källa med prioriterad växling

243,99 € exkl. moms
304,99 € inkl. moms

Tillbehör