Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 1,8 m – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 1,8 m
Produkt ID: HD2VGAMM6
- Minska trasslet med en kort adapterkabel på 1,8 m
- Undvik trasslet med ytterligare adaptrar eller kablar med en inbyggd kabel som ansluter en HDMI-videokälla direkt till en VGA monitor eller projektor
- Spara uppgraderingskostnader genom att ansluta din HDMI-dator till en VGA monitor eller projektor
- Stödjer videoupplösningar på upp till 1920x1200/1800p
- Aktiv digital HDMI till analog VGA-konvertering
- Adapter och kabel i ett, med 1x HDMI-hankontakt och 1x VGA-hankontakt
- Plug-and-play-installation
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
HD2VGAMM6 HDMI® till VGA adapterkabel på 1,8 m gör att du kan ansluta din HDMI-utrustade Chromebook™, bärbara dator eller PC till en VGA-monitor eller projektor utan att ytterligare adaptrar eller kablar krävs.
Konverteringskablarna besparar dig besväret med att kombinera en HDMI till VGA-adapter med en otymplig VGA-kabel genom en komplett lösning för anslutning av din digitala HDMI-dator till en VGA-monitor eller projektor.
Till skillnad från de flesta HDMI till VGA adaptrar, vilka kräver ett eluttag för konvertering av videosignalen, behöver HD2VGAMM6 i de allra flesta installationer inte någon extern strömkälla. För att fungera med Mac-datorer där extra strömförsörjning krävs har HD2VGAMM6 en extra integrerad USB-strömkälla (USB-kabel ingår ej), vilket gör det så mycket enklare att ansluta en display till din dator eller arbetsstation om ytterligare ström skulle behövas.
Konvertering av digital HDMI till analog VGA var tidigare en svår och kostsam uppgift. Nu kan du undvika uppgraderingskostnader genom att ansluta din HDMI-videokälla till din befintliga VGA display eller projektor med hjälp av HD2VGAMM6. Då adapterkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom vara säker på att du kan använda din befintliga VGA-display och ändå få HD-videokvalitet.
HD2VGAMM6 konverteringskabel ger en exakt anslutning på 1,8 m som gör att du slippertrasslet med för långa kablar och garanterar en snygg, professionell installation. För kortare installationer erbjuder vi en HDMI till VGA-kabel på 91 cm(HD2VGAMM3) och för längre installationer erbjuder vi en HDMI till VGA-kabel på 3 m(HD2VGAMM10), vilket gör att du kan välja den kabellängd som krävs för din installation.
Observera: Digitalt krypterat innehåll från HDMI-videokällan kommer inte att visas.
HD2VGAMM6 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Minska trasslet i klassrummet eller vid din arbetsstation med en exakt kabel på 1,8 m för att ansluta din HDMI-dator till VGA displayen
- Problemfri installation med en adapter i kabelstil som gör det möjligt att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA display utan att ytterligare videokablar krävs
- Spara uppgraderingskostnader genom att ansluta din HDMI-dator till en befintlig VGA-monitor, projektor eller tv
Användning
Anslut en HDMI-dator till din projektor i klassrummet eller styrelserummet
Använd den i ditt styrelserum eller på din arbetsstation vid installationer som kräver en kabel på upp till 1,8 m
Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din HDMI-dator kompatibel med din VGA monitor
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933339 | |
UPC Code | 065030859622 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Audio | Nej | |
Chipset-ID | Chrontel - 7101A | |
Konverterartyp | Formatkonverterare | |
Utsignal | VGA | |
Prestanda | ||
Maximal analog upplösning | 1920 x 1200 | |
Maximal digital upplösning | PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
Maximal kabellängd | 1828.8 mm [72 in] | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - HDMI (19-stifts) Hane Input | |
Connector B | 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Output | |
Kontakttyp(er) | 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona | |
Ström | ||
Power Source | Strömförsörjd via USB | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Luftfuktighet | 40 %-85 %RH | |
Utseende | ||
Kabellängd | 1.8 m [6 ft] | |
Produktbredd | 40 mm [1.6 in] | |
Produkthöjd | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 1850 mm [72.8 in] | |
Produktvikt | 118 g [4.2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - HDMI to VGA adapter cable |
Kompatibilitet
Se alla kompatibla operativsystemRelaterade produkter
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 91 cm – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
Undvik kabelhärvor och onödiga adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna korta adapterkabel på 91 cm
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 3 m – HDMI till VGA-adapter – 1920x1200 eller 1080p
Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 3 m
HDMI till VGA-adapter för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080
Anslut en HDMI®-utrustad ultrabook, bärbar eller stationär dator till din VGA-skärm eller -projektor
Compact HDMI to VGA Adapter Converter - Ideal for Chromebooks Ultrabooks & Laptops – 1920x1200/1080p
Connect an HDMI device/computer to a VGA monitor or projector, with this slim adapter ideal for Chromebooks / laptops / ultrabooks
HDMI till VGA-videoadapter med audio för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080
Konvertera en HDMI®-videosignal till VGA, med diskret audio-utdata
HDMI till VGA-konverterare med audio - kompakt - 1920x1200
Denna väldigt bärbara adapter är det idealiska resesällskapet till din bärbara Chromebook- eller Ultrabook-dator
HDMI till VGA-videoadapter med audio – HD till VGA-skärm 1080p
Anslut HDMI®-enheter till en VGA-skärm med stereoljudsseparering
A/V-reseadapter: 3-i-1 HDMI till DisplayPort, VGA eller DVI - 1920x1200
Ta med dig denna kompakta adapter tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer
Tillbehör
91 cm Koaxial hög upplösning förlängningskabel för VGA-skärm M/F
Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.
1,8 m koaxial förlängningskabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/F
Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 1,8 m
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Extend your VGA monitor connections by 10ft
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Extend your VGA monitor connections by 25ft
50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Extend your VGA monitor connection without losing video signal quality
100 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Extend your VGA monitor connections by 100ft
30 cm VGA till 2x VGA-videosplitterkabel – M/F
Spegla utdatan från en VGA-källa till två VGA-skärmar
Rätvinklig VGA-till-VGA-kabeladapter Typ 2 - M/F
Mer utrymme för din VGA-port med anslutning av en VGA-kabel i trånga utrymmen.
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
HD2VGAMM_3_6_10.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- HD2VGAMM6_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
This is an active video signal converter.
A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.
An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.
For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.