StarTech.com

S-Video eller komposit till HDMI-omvandlare med ljud - 720p - NTSC och PAL

Analog till HDMI&#174-uppgraderare | Mac & Windows&#174 | Visning på skärmen

Produkt ID: VID2HDCON2

  • Konvertera och uppgradera S-Video eller analog kompositingång till HDMI-videoutgång
  • Funktioner på skärmen för enkla inställningar
  • Stöder de vanligaste höga upplösningarna upp till 720p
Visa mer
  • En lättanvänd och tidsbesparande hårdvarudesign eftersom inga program behöver installeras
  • Videouppgraderare som arbetar med NTSC- eller PAL-ingång
137,99 € EUR exkl. moms
172,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-ingång Audio RCA
Composite
S-Video
AV-utgång HDMI
Industristandarder NTSC 3.58 och PAL
Prestanda
Stödda upplösningar HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Input
1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hona Input
2 - RCA Hona Input
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
2 - Kompositvideo, S-Video-LED
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 2.5
Utspänning 5 DC
Utström 1
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10~85 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 75.000
Produkthöjd 23.000
Produktlängd 15.4 cm [6.1 in]
Produktvikt 251.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 578.000
Package Height 60.000
Package Length 250.000
Package Width 200.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Komposit/S-Video till HDMI-konverterare
1 - Universell strömadapter
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

Composite and S-Video to HDMI Converter with Audio
VID2HDCON
Composite and S-Video to HDMI Converter with Audio

Convert a Composite or S-Video Signal and the Accompanying Audio to HDMI®

193,99 € exkl. moms
242,49 € inkl. moms
Composite and S-Video to VGA Video Converter
VID2VGATV
Composite and S-Video to VGA Video Converter

Convert and scale a composite or S-Video signal to work with a VGA monitor

277,99 € exkl. moms
347,49 € inkl. moms
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac
SVID2USB23
S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac

Spela in och konvertera S-video eller kompositvideo till din PC eller Mac® som digital media

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
Högupplöst VGA till kompositvideo (RCA) eller S-video-konverterare - PC till TV
VGA2VID
Högupplöst VGA till kompositvideo (RCA) eller S-video-konverterare - PC till TV

Anslut en PC med VGA-utgång till en TV med kompositvideo eller S-video

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms

Tillbehör