StarTech.com
Ny

4K 60 Hz HDMI-splitter med 8 portar

Distribuera enkelt en HDMI 4K60-signal till upp till åtta skärmar med denna HDMI 2.0-splitter

Produkt ID: ST128HD20

  • Erbjuder HDMI 2.0-teknik som kan stödja 4K 60 Hz HDR
  • 7.1 Surroundljud
  • Stöder chroma subsampling på 4:4:4 även vid 4K 60 Hz med bandbredd på upp till 18 Gbps
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar.
  • Stilren, professionell installation med medföljande monteringsutrustning
218,99 € EUR exkl. moms
273,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Med denna 4K HDMI-splitter kan du ansluta din HDMI-videokälla till åtta HDMI-skärmar, med stöd för Ultra HD-upplösningar och HDR (High Dynamic Range) samt 7.1 surroundljud.

Stöder full 4K vid 60 Hz

Denna 4K 60 Hz HDMI-splitter med 8 portar har fullt stöd för din HDMI 2.0-utrustning, inklusive full 4K-upplösning vid 60 Hz. För mjukare video- och färgövergångar har splittern chroma subsampling på 4:4:4 så att varje pixel får sin egna unika färg. Stöd för HDMI 2.0-enheter betyder att denna splitter kan sända bandbredd på upp till 18 Gbps och är därför den idealiska lösningen för högupplösta uppgifter som kräver den högsta färgdetaljeringen.

Obs.: Varje enhet i kedjan måste stödja HDCP 2.2 för att kunna stödja 4K 60 Hz som kommer via splittern. 

Bred kompatibilitet

Splittern stöder HDCP 2.2 och är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar. Detta garanterar att den fungerar med skärmar med lägre upplösning som till exempel TV-apparater eller -projektorer på ditt område eller i din digitala skylt.

Enkel installation och setup

4K HDMI-splittern erbjuder enkel plug-and-play-installation utan att extra program eller drivrutiner behövs. Splittern passerar EDID mellan din videokälla och skärmen som är ansluten till port 1 och ser till att inbyggda inställningar som upplösning och uppdateringsfrekvens konfigureras automatiskt.

ST128HD20 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Användning

Sänd och dela din 4K 60 Hz HDMI-signal till åtta olika HDMI-skärmar

Distribuera 4K 60 Hz-video till datorskärmar som kräver högsta kvalitet vad gäller bilddetaljer, som till exempel i kontrollcenter eller videoproduktionsstudior

Dela företagsinformation eller reklam på flera skärmar med digital skyltning

Visa samma information på flera skärmar i väntrum inom vård- eller utbildningsinstitutioner

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Industristandarder HDMI 2.0
HDCP 2.2
Kablage HDMI
Portar 9
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840x2160 (4K) @ 60Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 8 - HDMI (19-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Videosplittern är inte kompatibel med AMD Radeon RX460 grafikkort
Anslut HDMI-skärmen med den lägsta upplösningen och uppdateringsfrekvensen till utgång nr. 1
Om en HDCP 1.4-skärm ansluts till port nr. 1 ställs hela systemet in till HDCP 1.4 som standard.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
1 - LED-lampa för ingång
8 - LED-lampor för utgång
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.6A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Strömförbrukning 15 W
Utspänning 5 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 0 ℃ to +45℃
Förvaringstemperatur -10℃ to 70℃
Luftfuktighet 10% till 85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 110 mm [4.3 in]
Produkthöjd 26 mm [1 in]
Produktlängd 258 mm [10.2 in]
Produktvikt 0.8 kg [1.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1226 g [43.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-delare
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Paket med monteringsfästen

Certifikat

Produktsupport