StarTech.com

HDMI-splitter och signalförstärkare med 2 portar

Dela upp en HDMI®-audio- och -videosignal till två skärmar samtidigt

Produkt ID: ST122HDMI2

  • Delar upp en HDMI-signal till två skärmar utan förlust av signalkvalitet
  • Stöder upplösningar på upp till 1080p (920x1200)
  • Stöder HDMI-audio eller separat 3,5 mm stereoaudioanslutning
Visa mer
  • Tåligt stålhölje
  • Kan överlappas upp till 3 nivåer
  • Kompatibelt med höghastighets-HDMI®, HDCP och EDID
  • LED-indikatorer för övervakning av signalaktivitet
139,99 € EUR exkl. moms
174,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Portar 2
Prestanda
Maximal digital upplösning HDTV 1080p
PC Resolution 1920x1200
Maximal kabellängd 15 m [49.2 ft]
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - HDMI (19-stifts) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 3 - Port ström/ingång - Grön indikerar anslutning, Blå indikerar aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 13
Utspänning 12V DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 18 cm [7.1 in]
Produktvikt 380 g [13.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 716 g [25.3 oz]
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 97 mm [3.8 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-delare
1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI-splitter och signalförstärkare med 4 portar
ST124HDMI2
HDMI-splitter och signalförstärkare med 4 portar

Dela upp en HDMI®-audio- och -videosignal till fyra skärmar samtidigt

172,99 € exkl. moms
216,24 € inkl. moms
2 Port DVI Video Splitter with Audio
ST122DVIA
2 Port DVI Video Splitter with Audio

Split a DVI source with audio to two displays

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms

Tillbehör