StarTech.com

HDMI-splitter och signalförstärkare med 4 portar

Dela upp en HDMI®-audio- och -videosignal till fyra skärmar samtidigt

Produkt ID: ST124HDMI2

  • Delar upp en enda HDMI®-källa till upp till 4 HDMI-enheter utan signalförlust
  • Stöder ett brett sortiment av datorer och stöder HDTV-upplösningar från VGA till WUXGA och 480p till 1080p
  • Ljudsignalen kan sändas ut genom HDMI eller genom de separata 3,5 mm audioutgångarna
Visa mer
  • Monteringsfästen medföljer
  • Kompatibelt med höghastighets-HDMI®
  • Passerar DVI-videosignaler, adaptrar/kablar för anslutning mellan DVI och HDMI behövs - medföljer ej
  • Överlappa upp till 3 nivåer
  • Stöder HDCP och EDID
  • LED-indikator för ström/aktiv för övervakning av varje port
  • Snabb och enkel installation
172,99 € EUR exkl. moms
216,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Industristandarder höghastighets-HDMI®, HDCP, EDID
Kablage HDMI
Kedjekoppling Ja
Portar 4
Prestanda
Maximal digital upplösning HDTV 1080p / PC 1920x1200
Maximal kabellängd 15.2 m [50 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
4 - HDMI (19-stifts) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (grön)/ingångssignal (blå)
4 - Grön indikator för portsignal
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12V DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0%~80%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 13.5 cm [5.3 in]
Produkthöjd 4.4 cm [1.7 in]
Produktlängd 22 cm [8.7 in]
Produktvikt 966 g [34.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2 kg [4.3 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 41.1 cm [16.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-delare
1 - monteringsutrustning och skruvpaket
1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör