StarTech.com

4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p

Dela och förläng fyra HDMI-videokällor upp till 70 m över Cat5 och växla mellan fyra fjärrskärmar

Produkt ID: ST424HDBT

  • 4x4 matrisswitchning
  • 4 x 70 m HDMI-förlängning över Cat5/6-kablage
  • RS232/Ethernet-kontroll
  • IR-fjärrkontroll medföljer
Visa mer
  • IR-förlängning
  • EDID-emulering
  • Monteringsfästen medföljer
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
  • 4x lokala HDMI ut-portar
1 721,99 € EUR exkl. moms
2 152,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Hyllmonterbar Ja
Kablage Cat 5 UTP eller bättre
Portar 4
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 1920x1200/1080p
Maximalt avstånd 70 m / 230 ft
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
5 - RJ-45 Hona
8 - HDMI (19-stifts) Hona
8 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
4 - Utgång 1 skärmval
4 - Utgång 2 skärmval
4 - Utgång 3 skärmval
4 - Utgång 4 skärmval
1 - Utgång 1 UTP-aktivitet (bak)
1 - Utgång 2 UTP-aktivitet (bak)
1 - Utgång 3 UTP-aktivitet (bak)
1 - Utgång 4 UTP-aktivitet (bak)
1 - LAN-aktivitet (bak)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.8 A
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12V DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Förvaringstemperatur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Luftfuktighet 5 till 90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 17 cm [6.7 in]
Produkthöjd 5 cm [2 in]
Produktlängd 44 cm [17.3 in]
Produktvikt 2.3 kg [5.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.2 kg [9.2 lb]
Package Height 12.2 cm [4.8 in]
Package Length 52.5 cm [20.7 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-matrisswitch
1 - Fjärrkontroll
1 - Monteringsfästen
1 - Installations-CD med mjukvara
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Snabbinstallationsguide

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)
ST121SHD50
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)

Extend HDMI® up to 165ft (50m) over Cat5e/6 cabling with Power over Cable to Receiver

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver

288,99 € exkl. moms
361,24 € inkl. moms
HDMI over IP distribution kit – 1080p
ST12MHDLAN
HDMI over IP distribution kit – 1080p

Deploy content for digital signage through a scalable distribution system with intuitive control that’s ideal for point-to-point or video wall applications

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll
VS410HDMIE
4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll

Växla mellan 4 HDMI®-källor på en skärm eller projektor

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Multiple Video Input with Audio to HDMI Scaler Switcher - HDMI / VGA / Component

Share an HDMI® display between multiple analog or digital video sources (e.g VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

572,99 € exkl. moms
716,24 € inkl. moms
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Switch Splitter with Audio and RS232

Share and switch four distinct HDMI® audio/video signals between four displays

791,99 € exkl. moms
989,99 € inkl. moms

Tillbehör