StarTech.com

Automatisk VGA-switch med 2 portar

Växla mellan 2 VGA-signaler på en enda skärm; automatisk, prioriterad växling

Produkt ID: ST122VGAU

  • Väljer automatiskt den prioriterade videosignalen för visning
  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1440
  • Lättanvända knappar på frontpanelen
Visa mer
  • Enkel installation - kom igång på minuter
  • Videobandbredd 250 MHz
  • Tåligt stålhölje
  • Stöder DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB på port 1
57,99 € EUR exkl. moms
72,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
AV-ingång VGA
AV-utgång VGA
Industristandarder DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (DDC-stöd endast på Port 1)
Portar 2
Prestanda
Bandbredd 250 MHz
Medeltid mellan fel (MTBF) 80 000 timmar
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Port 1 har högre prioritet än port 2 när båda signalerna är igång
Ström
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 2.7
Utspänning 9V DC
Utström 0.3A
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 56 mm [2.2 in]
Produkthöjd 19.5 cm [7.7 in]
Produktlängd 13 cm [5.1 in]
Produktvikt 419 g [14.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 732 g [25.8 oz]
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 18.2 cm [7.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 portars VGA auto-switch
1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

4 Port VGA Video Audio Switch with RS232 control
VS410RVGAA
4 Port VGA Video Audio Switch with RS232 control

Switch between four distinct VGA sources on a single display

260,99 € exkl. moms
326,24 € inkl. moms

Tillbehör