Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Produkt ID: VS221HD4K

Växla mellan två HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

Funktioner
  • Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K

  • Solitt aluminiumhölje garanterar fixerat läge

  • Problemfri hantering med automatisk 2-portsswitching

Flera funktioner . . .
  • 2x1 HDMI-switch med MHL-stöd

  • IR-fjärrkontroll medföljer

  • 7.1 Surroundljud

  • Liten storlek

  • Vippströmbrytare på frontpanelen

  • EDID-emulering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
80,99 € EUR exkl. moms
101,24 € inkl. moms

ID: VS221HD4K

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

VS221HD4K 2-portars HDMI 4K-switch gör att du kan dela en display eller projektor med två HDMI-aktiverade ljud-/videokällor. Switchen har två oberoende ingångar som var för sig stöder 4K-upplösning och 7.1 surroundljud.

2-portarsswitchen har dessutom MHL-stöd på ingångsport 1, vilket möjliggör utgående videosignal från MHL-aktiverade mobila enheter som t.ex. Samsung Galaxy-surfplattor och smarttelefoner.

Häpnadsväckande bildkvalitet med 4K-stöd

Du kommer att förvånas över den Ultra HD-bildkvalitet som denna video-switch bibehåller. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. Då switchen är bakåtkompatibel med HD 1080p, kan du dessutom vara säker på att alla typer av videokällor kommer att se bra ut i din digitala skyltningsapplikation.

Solitt aluminiumhölje garanterar fixerat läge

Då HDMI-switchen är tillverkad av solid aluminium är den stabil och tung nog att förhindra att enheten lyfts upp eller glider omkring om de anslutna HDMI-kablarna stöts till eller flyttas. Då den är mycket liten är det dessutom lätt att integrera switchen i alla styrelserum, klassrum, hemmabiosystem och digitala skyltningsapplikationer.

Problemfri hantering med automatisk switching och EDID

Denna switch garanterar problemfri hantering med automatisk switching som känner av och väljer en nyansluten enhet. Automatisk switching uppmuntrar ett effektivt samarbete mellan kollegor genom att göra det enkelt att dela projektorn mellan flera olika källor i en styrelserums- eller klassrumsmiljö. VS221HD4K stöder även manuell hantering med hjälp av den medföljande IR-fjärrkontrollen eller frontpanelens inbyggda vippströmbrytare direkt på enheten.

Switchen sparar dessutom tid vid installation med EDID-emulering som ser till att alla dina inbyggda inställningar som till exempel upplösning och uppdateringsfrekvens överförs mellan skärmen och videokällorna. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för en bekväm plug-and-play-installation.

VS221HD4K kommer med en 2-årig StarTech.com garanti och kostnadsfri livslång teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Dra fördel av 4K (Ultra HD) video med HDMI 4K-splitter som gör att du kan hantera de senaste enheterna och displayerna
  • Försäkra dig om att switchen förblir där du satte den. Till skillnad från splitters av plast som kan dras ur sitt läge av anslutna HDMI-kablar har VS221HD4K ett solitt aluminiumhölje som blir kvar där man satt den.
  • Problemfri installation och användning med EDID-emulering och automatisk växling
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Dela en 4K-tv eller projektor med två olika 4K-videokällor
  • Samarbeta med kollegorna genom att ansluta flera användare till samma display och växla mellan inmatningsenheter
  • Använd i digitala skyltapplikationer för att visa flera källor vid olika tillfällen
  • Använd i ditt hemmabiosystem för att ansluta två A/V-enheter till din TV, som t.ex. Blu-ray-spelare, kabel-TV och satellitboxar, och datorer
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Industristandarder HDMI 1.4
Portar 2
Utsignal HDMI
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 2 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
2 - Vald port LED (1 / 2)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1 A
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5 % till 90 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 61.5 mm [2.4 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 100 mm [3.9 in]
Produktvikt 179 g [6.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2-portars 4K HDMI-switch
1 - IR-kabel
1 - Fjärrkontroll
1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
Certifikat
4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz
VS421HD4K

4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Växla mellan fyra HDMI-källor på en enda HDMI-display, med stöd för MHL- och videoupplösningar upp till 4K

108,99 € exkl. moms
136,24 € inkl. moms

Strömadaptrar (1)

DC-strömadapter - 5 V, 2 A
SVA5H2NEUA

DC-strömadapter - 5 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

HDMI®-kablar & HDMI-adaptrar (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.