StarTech.com

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en VGA-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

Produkt ID: USB32VGAEH

  • TAA Compliant
  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • Inbyggd USB 3.0-hubb med 1 port
Visa mer
  • SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
  • Snabb, enkel installation
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
  • Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär
  • Drivrutinerna stöder skärmrotation
  • Stöder användning av flera USB32VGAEH-adaptrar på ett enda system (upp till 5)
83,99 € EUR exkl. moms
104,99 € EUR inkl. moms

Överblick

USB32VGAEH adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och VGA gör om en USB 3.0-port till en VGA-utgång med stöd för video på 1920x1200 (WUXGA). Adaptern har inbyggd USB 3.0-genomströmning som ger en anslutningsport istället för USB-porten som används för att ansluta VGA-adaptern - en idealisk lösning för användare med Ultrabook™ eller bärbara datorer som har ett begränsat antal lediga USB-portar.

USB-VGA-adaptern fungerar som ett externt grafikkort som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Adaptern utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din VGA-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre

Fördelarna med StarTech.com

  • Ha en USB 3.0-port tillgänglig på din Ultrabook eller bärbara dator med den inbyggda USB 3.0-hubben
  • Njut av jämn video i HD med den höga bandbredden på USB 3.0-anslutningen

Användning

Lägg till en sekundär VGA-skärm och utöka skrivbordet

Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer

Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan

Se stora eller flera kalkylblad samtidigt över flera skärmar

Anslut datorn till din VGA-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer

Perfekt för att öka produktiviteten för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång VGA
Chipset-ID MCT - T5-302
Industristandarder SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Minne 16MB DDR II
USB-passthrough Ja
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximal analog upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anslut upp till fem USB32DVIEH-adaptrar till en enda dator - Se manualen för systemkrav
System- och kabelkrav CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Not intended for gaming
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 160 mm [6.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 49 mm [1.9 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 74 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till DVI-adapter
1 - Programskiva
1 - Bruksanvisning

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en VGA-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p
USB32HDEH
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms
USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar
USB2VGAE2
USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar

Anslut en VGA-skärm för en USB-lösning för utökat skrivbordsläge med multipla skärmar

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar
USB2VGAE2
USB till VGA extern videoadapter för multipla skärmar

Anslut en VGA-skärm för en USB-lösning för utökat skrivbordsläge med multipla skärmar

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

Tillbehör