StarTech.com

USB till DVI externt videokort, multiskärmsadapter – 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

Produkt ID: USB2DVIE3

  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • En DVI- till VGA-adapter medföljer och har stöd för DVI- till HDMI-adaptrar
  • Fungerar med stationära och bärbara datorer
  • Ingen strömadapter behövs, enkel installation
74,99 € EUR exkl. moms
93,74 € EUR inkl. moms

Överblick

USB2DVIE3 USB DVI-video-adapter är en perfekt extern flerskärmslösning som gör att du kan lägga till en extern högupplöst DVI-källa (upp till 1920x1200) till din stationära eller bärbara dator via en ledig USB 2.0-port.

Denna högeffektiva adapter mellan USB och DVI är en kostnadseffektiv lösning för system som saknar det uttag som krävs för att installera flera skärmar och kan användas till att spegla din huvudskärm och visa samma bild på båda skärmarna eller för att utöka din stationära dator och dubblera din arbetsyta.

Denna lilla USB-videoadapter kan användas med upp till 4 extra (totalt 5) USB2DVIE3 USB-videoadaptrar och ger flera DVI-anslutningar så att du snabbt och smidigt kan lägga till extra skärmar - utan att du behöver öppna datorchassit för att lägga till extra videokort.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • En kompakt, USB-driven adapter är det enklaste sättet att lägga till en extra högupplöst eller sekundär skärm till din PC-dator
  • Helt extern enhet som är en enkel uppgraderingslösning som besparar dig kostnaden och krånglet med att uppgradera det interna videokortet
  • Möjligheten att använda multipla adaptrar (upp till fem) ger en skalbar skärmkonfigurering för framtida utbyggnad

Användning

Lägg till en sekundär skärmadapter och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn och installera ett nytt videokort

Lägg till flera (upp till fem) skärmar/projektorer till din dator med hjälp av en USB2DVIE3-enhet för varje extra skärm

Visa stora eller multipla kalkylblad som sträcker sig över flera skärmar

En kompakt och lätt lösning för resande affärsmän som vill ansluta en andra skärm till sin bärbara dator

Anslut flera skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimedia-presentationer

Använd adaptern för att ansluta datorn till TV:n och visa familjefoton och filmer

Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och arbeta med ett dokument på en annan

Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB 2.0
AV-utgång DVI
Chipset-ID MCT - T2-285B
Industristandarder USB 2.0-kompatibel
Minne 32MB DDR SDRAM
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Medeltid mellan fel (MTBF) 200,000 Hours
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane Input
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En tillgänglig USB 2.0-port
Not intended for gaming
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 75°C (-14°F to 167°F)
Luftfuktighet <85% RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 500 mm [19.7 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 52.5 mm [2.1 in]
Produkthöjd 18 mm [0.7 in]
Produktlängd 88 mm [3.5 in]
Produktvikt 108 g [3.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till DVI-adapter
1 - DVI till VGA-adapter
1 - CD med drivrutiner och program
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en DVI-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

124,99 € exkl. moms
156,24 € inkl. moms
USB till DVI-adapter - externt USB-videografikkort för PC och Mac - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB till DVI-adapter - externt USB-videografikkort för PC och Mac - 1920x1200

Anslut en DVI-skärm och få en USB-förlängd flerskärmslösning för skrivbordet

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200

Anslut en DVI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M
USB2DVIMM6
6 ft USB DVI External Multi Monitor Video Adapter Cable – M/M

Connect a DVI display for an extended desktop multi-monitor USB solution using an all-in-one cable solution

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms

Tillbehör