StarTech.com

USB till dubbel HDMI adapter - 4K

Anslut två HDMI-bildskärmar till en enda USB-port

Produkt ID: USB32HD2

  • Öka produktiviteten genom att ansluta två oberoende skärmar genom en enda USB 3.0-port
  • Ge din dator enastående bildkvalitet genom att lägga till stöd för upplösningar på upp till 4K
  • Få exceptionell USB-video-prestanda för stöd för standars företagsprogram
Visa mer
  • USB-driven - ingen extra strömkälla
  • Stöd för (stereo) audio i 2 kanaler
111,99 € EUR exkl. moms
139,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna USB till HDMI®-adapter för dubbla skärmar kan du lägga till två oberoende HDMI-skärmar till din dator via en enda USB 3.0-port. En av HDMI-portarna kan sända upplösningar på upp till 4K och den andra kan sända upplösningar på upp till 1920x1200.

Öka din produktivitet med flera skärmar

Att lägga till flera skärmar till din arbetsstation kan vara svårt, särskilt om din dator inte stöder MST eller har flera externa videoportar. Denna USB till dubbel HDMI-adapter har två videoutgångar som ökar din produktivitet genom att ge dig med skärmyta att arbeta med. Med flera skärmar har du friheten att använda flera program samtidigt och ha referensmaterial på en skärm samtidigt som du skapar på den andra.

Maximerar din skärmyta med upplösningar på upp till 4K

En port på denna USB-videoadapter stöder upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz, vilket betyder att du kan ansluta en 4K-skärm, HDTV, eller projektor till din dator även om din bärbara dator eller ditt videokort inte har inbyggt stöd för att sända 4K. USB till HDMI 4K-adaptern låter dig utöka eller spegla din primära skärm till en Ultra HD-skärm eller -TV och ger dig den extra skärmytan du behöver för att förenkla flerprogramskörning och maximera din produktivitet.

Perfekt för alla företagssituationer med USB 3.0-prestanda

Vid användning med USB 3.0-gränssnittet med hög bandbredd ger denna USB 3.0 till HDMI-adapter mjukare skrollning genom dokument, högre upplösningar och bättre prestanda än tidigare USB-adaptrar. Videoadaptern är avsedd att ha stöd för alla dina professionella program inklusive webbsurfning, e-post, kalkylblad och presentationer. Du kan även ha videokortet tillgängligt för mer krävande program som till exempel spel eller CAD-design, och samtidigt använda USB-skärmarna för referensmaterial.

USB32HD2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till två skärmar till din arbetsstation

Kör flera program på olika skärmar

Spegla din primära skärm till en UHD-skärm eller -TV

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång HDMI
Chipset-ID Trigger T6-688SL
Silicon Image - Sil9136-3
Minne 64MB DDRII SDRAM
Portar 2
USB-passthrough Nej
Prestanda
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Output 1:
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480

Output 2:
2048 X1152, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480

**All resolutions support 16 and 32 bit color
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
2 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna adapter rekommenderas inte för användning med andra USB-videoadaptrar eller dockningsstationer på samma dator
System- och kabelkrav CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Not intended for gaming
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 250 mm [9.8 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 66 mm [2.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 315 mm [12.4 in]
Produktvikt 56 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-videoadapter
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p
USB32HDPRO
USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p

Anslut en extra HDMI-skärm till din Mac® eller PC med USB 3.0-teknik som klarar av videouppspelning vid 1080p

97,99 € exkl. moms
122,49 € inkl. moms
USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K
USB32HD4K
USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

Anslut en extra HDMI-skärm till din PC med USB 3.0-teknik som klarar av uppspelning vid 4K

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm
USB32HDDVII
Extern USB 3.0 till HDMI- och DVI-videokortsadapter för dubbelskärm

Anslut en HDMI®- och DVI-I-utrustad skärm via en USB 3.0-port för en extern 1080p HD-lösning för flera skärmar

133,99 € exkl. moms
167,49 € inkl. moms
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p
USB32HDES
Smal USB 3.0 till externt HDMI-videokort, flerskärmsadapter – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-skärm genom denna smala USB 3.0-adapter för en idealisk flerskärmslösning till din bärbara dator eller Ultrabook®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p
USB32HDEH
USB 3.0 till HDMI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port – 1920x1200/1080p

Anslut en HDMI-utrustad skärm genom USB 3.0 och ha USB 3.0-porten tillgänglig

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms

Tillbehör