StarTech.com

USB 3.0 till HDMI-videoadapter för flera externa skärmar för Mac & PC - DisplayLink-certifierad - HD 1080p

Anslut en extra HDMI-skärm till din Mac® eller PC med USB 3.0-teknik som klarar av videouppspelning vid 1080p

Produkt ID: USB32HDPRO

  • USB 3.0-värdanslutning ger maximal bandbredd för överlägsen prestanda
  • Öka produktiviteten genom att spegla eller utöka skrivbordet till en annan skärm
  • DisplayLink Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
Visa mer
  • Fungerar med Mac® & PC
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
  • Stöder 5.1 kanalers audio
  • Stödjer videoupplösningar på upp till 1920x1200/1800p
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0
97,99 € EUR exkl. moms
122,49 € EUR inkl. moms

Överblick

USB32HDPRO USB 3.0 till HDMI-adaptern låter dig lägga till en HDMI-skärm till datorn genom en USB 3.0-port för ett kostnadseffektivt och praktiskt sätt att utöka ditt Mac®- eller PC-datorsystems videomöjligheter.

USB 3.0-bandbredd, HD-prestanda

Denna externa videoadapter har stöd för USB 3.0, ger den bandbredd som behövs för snabbare HD-videoprestanda och klarar av videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p. Om din nuvarande dator inte har en ledig USB 3.0-port är USB32HDPRO bakåtkompatibel med USB 2.0 så att du kan ansluta din HDMI-skärm till datorn och vara redo för en uppgradering till ett USB 3.0-utrustat system.

Enklare att göra flera saker samtidigt, ökad produktivitet

Lägg till den skärmyta du behöver för att enklare göra flera saker samtidigt och maximera produktiviteten utan att ens öppna chassit. Vissa datorsystem, som bärbara MacBook®- och Ultrabook™-datorer och stationära datorer med liten formfaktor, är för kompakta för att kunna installera ett internt videokort. En USB-skärmadapter är en enkel lösning som fungerar som ett externt videokort som bara behöver en ledig USB-port för att spegla eller utöka skrivbordet till en annan skärm.

DisplayLink Plug-and-Display-certifierad

Installation har aldrig varit enklare. När du ansluter denna DisplayLink Plug-and-Display-certifierade adapter till en Internet-ansluten Windows® 10-, Windows® 8- eller Windows® 7-dator laddar den automatiskt ned de senaste drivrutinerna åt dig så att du slipper ladda ned eller installera mjukvara manuellt.

USB32HDPRO täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre

Användning

Lägg till en sekundär DisplayPort-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort

Lägg till flera skärmar till en enda dator och förbättra multimediapresentationer

Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar - kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan

Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin USB 3.0-kapabla bärbara dator

Lägg till en extra videoutgång till datorsystem som inte har plats för utbyggnad, som till exempel bärbara datorer, Ultrabook-datorer, MacBook-datorer och stationära datorer med kompakt formfaktor (POS-arbetsstationer)

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång HDMI
Chipset-ID DisplayLink - DL-3500
Minne 512MB DDR II
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.
Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran.
Audio-specifikationer 5.1 kanaler surround (48 kHz)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Medeltid mellan fel (MTBF) 87.880 timmar
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Kontorsanvändning:
CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB eller högre

Video i full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Ej avsedd för spelande
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Luftfuktighet 20°C till 80°C
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 90 mm [3.5 in]
Produktvikt 62 g [2.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 196 g [6.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och HDMI
1 - Installationsskiva med mjukvara
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600
USB32DPPRO
USB 3.0 till DisplayPort externt videokort, multiskärmsadapter – 2560x1600

Anslut en DisplayPort®-utrustad skärm genom USB 3.0 för en extern flerskärmslösning i HD

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.0 till externt VGA-videokort, flerskärmsadapter för Mac och PC – 1920x1200/1080p
USB32VGAPRO
USB 3.0 till externt VGA-videokort, flerskärmsadapter för Mac och PC – 1920x1200/1080p

Anslut en VGA-skärm eller -projektor genom USB 3.0 för en extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 1920x1200

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms
USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 till DVI/VGA externt videokort, multiskärmsadapter – 2048x1152

Anslut en DVI-skärm genom SuperSpeed USB 3.0 för en snabbare extern flerskärmslösning vid upplösningar på upp till 2048x1152

124,99 € exkl. moms
156,24 € inkl. moms

Tillbehör