StarTech.com

Anslutningsbox till konferensbord för A/V - 4K

Anslutningsbox | HDMI®-, VGA- och DisplayPort-ingångar | HDMI-utgång

Produkt ID: BOX4HDECP2

  • Samarbeta enkelt genom att ansluta din bärbara dator med HDMI, VGA eller DisplayPort till konferensrummets HDMI-bildskärm från en enda åtkomstpunkt
  • Ladda din telefon eller surfplatta med tre tillgängliga USB-laddningsportar
  • Tillför stil och teknisk sofistikering till konferensrummet eller hörsalen genom att integrera en A/V-anslutningsbox i bordet med en uppfällbar panel som döljer portarna när de inte används
Visa mer
  • Tillhandahåll säker, trådbunden nätverksanslutning till styrelserummets bord med en Ethernet-genomgångsport
  • Växla snabbt mellan vilken bärbar datorskärm som ska delas automatiskt med A/V-växling
  • TAA-kompatibel
464,99 € EUR exkl. moms
581,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-ingång VGA
3,5 mm audio
HDMI
DisplayPort
AV-utgång HDMI
USB-passthrough Nej
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 16:9
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 60Hz
Maximal digital upplösning 3840x2160 (4K) 30Hz
Maximal kabellängd 15.2 m [50 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
1 - RJ-45 Hona
3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. VGA (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv
DisplayPort (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv
HDMI (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten passiv
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp N
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 12V DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10 % till 85 % (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Silver
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 9.8 cm [3.9 in]
Produktlängd 17 cm [6.7 in]
Produktvikt 1.7 kg [3.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [4 lb]
Package Height 9.8 cm [3.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 100 mm [3.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Konferensbordslåda
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - utskärningsmall
2 - Monteringsfästen
1 - fäste för kabelband
2 - skruvar för kabelband
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport
BOX4HDECP
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Installera denna AV-anslutningspanel till ett bord i styrelserummet och anslut skärmen på en bärbar dator med HDMI, VGA eller mDP till en HDMI-skärm

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms

Tillbehör