StarTech.com

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

Produkt ID: MDP2DVIMM3WS

  • Aktiv Mini DisplayPort till DVI-konvertering
  • 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
Visa mer
  • Stöder upplösningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar upp till 1080p
  • Plug-and-play-installation
43,99 € EUR exkl. moms
54,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång DVI-D - Single-Link
Chipset-ID Parade - PS171
Prestanda
Audio-specifikationer DVI - No Audio Support
Maximal digital upplösning 1920 x 1200
Maximal kabellängd 0.9 m [3 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 1,291,679 timmar
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 92.2 cm [36.3 in]
Produktvikt 71.6 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 84 g [3 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM3BS
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM6BS
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DisplayPort-utrustad PC till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM6BS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM3BS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM6WS
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms