StarTech.com

Konverteraradapterkabel Mini DisplayPort till VGA på 1,8 m - mDP till VGA 1920x1200 - Svart

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en VGA-skärm/projektor, med en 1,8 m svart kabel

Produkt ID: MDP2VGAMM6B

  • Aktiv konvertering från Mini DisplayPort till VGA
  • Plug-and-play-installation
  • Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång VGA
Chipset-ID Analogix - 9832
Prestanda
Audio-specifikationer VGA - No Audio Support
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (Output)
Maximal digital upplösning 1920x1200/1080p (inmatning)
Maximal kabellängd 1.8 m [6 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 1,449,804 timmar
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 37 mm [1.5 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.7 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 101.3 g [3.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 123 g [4.3 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Kabeladapter för Mini DisplayPort till VGA

Certifikat

Relaterade produkter

Konverteraradapterkabel Mini DisplayPort till VGA på 91 cm - mDP till VGA 1920x1200 - Svart
MDP2VGAMM3B
Konverteraradapterkabel Mini DisplayPort till VGA på 91 cm - mDP till VGA 1920x1200 - Svart

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en närliggande VGA-skärm/projektor, med en kort 91 cm svart kabel

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM10B
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long black cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM15B
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long black cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM3W
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a nearby VGA monitor/projector, with a short 3ft white cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM6W
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 6ft white cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM10W
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long white cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM15W
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long white cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM3B
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a nearby VGA monitor/Projector, with a short 3 foot cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM6B
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 6ft cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM10B
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 10ft long cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM15B
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 15ft long cable

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms