StarTech.com

1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort®-kompatibel dator med en enda kabel

Produkt ID: DP2DVI2MM6

  • Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
  • Ingen programvara eller extra drivrutiner behövs
  • Allt-i-1-kabeldesign
  • Låsbar DisplayPort-anslutningsport
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort - 1.2
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. DP++ (DisplayPort++) port krävs på videokort eller videokälla för DVI- och HDMI-genomströmning.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 143 g [5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 152 g [5.4 oz]
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till DVI-konverteringskabel - 91 cm - 1920x1200
DP2DVI2MM3
DisplayPort till DVI-konverteringskabel - 91 cm - 1920x1200

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till skärmen med denna korta kabeladapter

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
DP2DVIS
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2
DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel - 1920x1200 - M/M

DVI-kabeladapter | Lösning för multipla skärmar | Plug & Play-anslutning

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM3BS
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM6BS
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DisplayPort-utrustad PC till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
DisplayPort till DVI videoadapter
DP2DVI
DisplayPort till DVI videoadapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600

Connect your DVI Dual Link display to a DisplayPort® video source, for high resolution applications

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms
DisplayPort DVI videoadapter
DP2DVIADAP
DisplayPort DVI videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

Tillbehör