StarTech.com

91 cm Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-utrustad PC eller MAC® på ett kort avstånd på 91 cm med en stilren installation - Svart

Produkt ID: MDP2DVIMM3B

  • 1 x Mini DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
  • Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång DVI
Chipset-ID NXP - 3361
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Maximal kabellängd 0.9 m [3 ft]
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 38 mm [1.5 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 920 mm [36.2 in]
Produktvikt 69.4 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 86 g [3 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 200 mm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2
DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM3W
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – White

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM10W
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – White

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM6B
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller MAC® över ett avstånd på 1,8 meter - Svart

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 3 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM10B
Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 3 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller MAC® över ett avstånd längre än 3 meter - Svart

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM6W
1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Vit

Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller MAC® över ett avstånd på 1,8 meter - Vit

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms