StarTech.com

Mini DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – Mini DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för Mac Book Pro / Mac Book Air – 4K @ 30 Hz

Connect an HDMI Display to a Single Mode Mini DisplayPort video source

Produkt ID: MDP2HD4KSW

  • Stöder videoupplösningar på upp till 4K
  • Fullt kompatibel med DisplayPort 1.2
  • Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
Visa mer
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
  • Kompakt design med låg vikt
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
  • Aktiv Mini DisplayPort-konvertering
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång HDMI - 1.4
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10%-85%
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 150 mm [5.9 in]
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 15 cm [5.9 in]
Produktvikt 16 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 22 g [0.8 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 18.8 cm [7.4 in]
Package Width 10.3 cm [4.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till HDMI aktiv adapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz
36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms