StarTech.com
Ny

3-Port DisplayPort MST hubb - DP 1.4

3 x 4K | Multi-Monitor Video-Splitter | Windows® | HDR

Produkt ID: MST14DP123DP

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta upp till tre oberoende DisplayPort-bildskärmar till din dator med hjälp av denna Multi-Stream Transport (MST) hubb
  • Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 8K på en enda bildskärm eller 4K på alla tre bildskärmar
  • Optimera din visuella upplevelse med nästa generations bildskärmsteknik
Visa mer
  • Har stöd för HDR för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
  • Erbjuder en lösning för flera skärmar som är mer kostnadseffektiv än traditionella datordockningsstationer
  • MST-tekniken använder ditt befintliga grafikkort för att minimera användningen av systemresurser
154,99 € EUR exkl. moms
193,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort - 1.4
AV-utgång DisplayPort - 1.4
Chipset-ID Synaptics VMM5330
Portar 3
Prestanda
Audio-specifikationer DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 2 m [6.6 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
Video Revision DisplayPort 1.4
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane Input
Connector B 3 - DisplayPort (20 pin) Female Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 5 % till 90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Gray and Black
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 105.000
Produkthöjd 14.000
Produktlängd 4.3 cm [1.7 in]
Produktvikt 55.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 132.000
Package Height 30.000
Package Length 170.000
Package Width 142.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort MST-hubb
1 - Micro-USB-strömkabel

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTDP123DP
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single DP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTDP122DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTDP124DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar
MSTDP123HD
DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

200,99 € exkl. moms
251,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single mDP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar
MSTMDP123HD
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms

Tillbehör