StarTech.com

Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter - USB-driven - svart

Mini DisplayPort™-videoadapter | Dual-Link-anslutning | 1 x USB-A

Produkt ID: MDP2DVID2

  • Stöder alla DVI-D-skärmar inklusive TV-apparater och Apple Cinema Display HD
  • Maximal upplösning på upp till 2560 x 1600 med Dual-Link DVI
  • Strömförses från en enda USB 2.0-port
  • Enkel plug-and-play-installation
180,99 € EUR exkl. moms
226,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång DVI-D - Dual-Link
Chipset-ID Synaptics VMM2320
Industristandarder DisplayPort 1.2a
Prestanda
Audio-specifikationer DVI - No Audio Support
Maximal digital upplösning Dual Link: 2560x1600
Single Link: 1920x1080
Stödda upplösningar 2560x1600 @ 60Hz
1920x1080 @ 144Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10% till 85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 35.8 cm [14.1 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 59 mm [2.3 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 84 mm [3.3 in]
Produktvikt 103 g [3.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 169 g [6 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till DVI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel - 1920x1200 - M/M

DVI-kabeladapter | Lösning för multipla skärmar | Plug & Play-anslutning

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2
DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600

Connect your DVI Dual Link display to a DisplayPort® video source, for high resolution applications

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms

Tillbehör