StarTech.com

Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

Produkt ID: MSTMDP122DP

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta två oberoende skärmar till datorn med hjälp av MST-hubben
  • Anslut till nästan vilken TV, skärm eller projektor som helst med stöd för billiga adaptrar
  • Kompatibel med Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 och Surface Book
Visa mer
  • Stöd för upplösningar på upp till 4K
  • VESA- och DisplayPort-certifierad
  • Kompatibel med mDP 1.2-grafikkort som till exempel AMD Radeon met Eyefinity Technology
  • Plug-and-play-installation
105,99 € EUR exkl. moms
132,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång DisplayPort - 1.2
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Portar 2
Prestanda
Audio-specifikationer DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30hz
Maximum Cable Distance To Display 2 m [6.6 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar

Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa den tillgängliga bandbredden för resterande portar, se våra riktlinjer nedan för att avgöra den idealiska upplösningen för din konfiguration.

Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering

1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 %
1920x1200 @ 60 Hz - 30 %
2560x1440 @ 60 Hz - 35 %
2560x1600 @ 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38%

Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.

Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. DisplayPort 1.2 med MST+HBR2-stöd från GPU krävs för oberoende sändningar till skärmar
När du använder ett DisplayPort 1.1-videokort kommer MSTMDP122DP att fungera som splitter och automatiskt spegla videokällan till alla skärmarna. Upplösningsbegränsningar förekommer
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 50-90 %
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 19 cm [7.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 38.6 cm [15.2 in]
Produktvikt 51 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 142 g [5 oz]
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 17.9 cm [7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - mDP till DP MST-hubb med 2 portar
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifikat

Tillbehör