StarTech.com

Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din Mini DisplayPort Mac eller PC direkt till en skärm

Produkt ID: MDP2VGAAMM2M

  • Skapa en trasselfri arbetsmiljö genom att placera dina audio- och videokablar bakom skärmen
  • Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta dina högtalare till datorn direkt genom adaptern
  • Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
40,99 € EUR exkl. moms
51,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Ja
AV-ingång Mini-DisplayPort
AV-utgång VGA
Prestanda
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (3,5 mm)
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40%~50%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 39.7 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 104 g [3.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 128 g [4.5 oz]
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter på 2 m med audio
1 - 0,5 m Micro USB-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
MDP2VGAAMM3M
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Connect audio & video from your Mac or PC directly to a monitor

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio
MDP2VGAA
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din Mac eller PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-adapter med audio
DP2VGAA
DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör