StarTech.com

Micro HDMI to VGA Adapter Converter for Smartphones / Ultrabook / Tablet - 1920x1080

Connect a Micro HDMI® equipped Smartphone or Tablet PC to your VGA Display, or Projector

Produkt ID: MCHD2VGAE2

  • Maximum resolution of 1920x1080 (1080p)
  • No external power adapter required
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nej
AV-ingång Micro HDMI
AV-utgång VGA
Industristandarder High Speed HDMI®
Portar 1
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Micro HDMI (19-stifts) Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40% to 85% RH Non-Condensing
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 25.5 cm [10 in]
Produktvikt 25.3 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 33 g [1.2 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 45 mm [1.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Micro HDMI® to VGA Converter Adapter

Certifikat

Relaterade produkter

Micro HDMI to VGA Adapter Converter with Audio for Smartphones / Ultrabooks / Tablets - 1920x1080
MCHD2VGAA2
Micro HDMI to VGA Adapter Converter with Audio for Smartphones / Ultrabooks / Tablets - 1920x1080

Convert a Micro HDMI® video signal to VGA, with discrete audio output

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
HDMI till VGA-adapter för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI till VGA-adapter för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080

Anslut en HDMI®-utrustad ultrabook, bärbar eller stationär dator till din VGA-skärm eller -projektor

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
Compact HDMI to VGA Adapter Converter - Ideal for Chromebooks Ultrabooks & Laptops – 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compact HDMI to VGA Adapter Converter - Ideal for Chromebooks Ultrabooks & Laptops – 1920x1200/1080p

Connect an HDMI device/computer to a VGA monitor or projector, with this slim adapter ideal for Chromebooks / laptops / ultrabooks

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
HDMI till VGA-videoadapter med audio för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAA2
HDMI till VGA-videoadapter med audio för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080

Konvertera en HDMI®-videosignal till VGA, med diskret audio-utdata

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
HDMI till VGA-konverterare med audio - kompakt - 1920x1200
HD2VGAMICRA
HDMI till VGA-konverterare med audio - kompakt - 1920x1200

Denna väldigt bärbara adapter är det idealiska resesällskapet till din bärbara Chromebook- eller Ultrabook-dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
HDMI till VGA-videoadapter med audio – HD till VGA-skärm 1080p
HDMI2VGA
HDMI till VGA-videoadapter med audio – HD till VGA-skärm 1080p

Anslut HDMI®-enheter till en VGA-skärm med stereoljudsseparering

247,99 € exkl. moms
309,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 HDMI till DisplayPort, VGA eller DVI - 1920x1200
HD2DPVGADVI
A/V-reseadapter: 3-i-1 HDMI till DisplayPort, VGA eller DVI - 1920x1200

Ta med dig denna kompakta adapter tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

108,99 € exkl. moms
136,24 € inkl. moms
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 91 cm – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
HD2VGAMM3
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 91 cm – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik kabelhärvor och onödiga adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna korta adapterkabel på 91 cm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 1,8 m – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
HD2VGAMM6
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 1,8 m – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 1,8 m

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 3 m – HDMI till VGA-adapter – 1920x1200 eller 1080p
HD2VGAMM10
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 3 m – HDMI till VGA-adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 3 m

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

Tillbehör