StarTech.com

HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 3 m – HDMI till VGA-adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 3 m

Produkt ID: HD2VGAMM10

  • Minska trasslet och anslut din display på längre avstånd med en lång adapterkabel på 3 m
  • Undvik trasslet med ytterligare adaptrar eller kablar med en inbyggd kabel som ansluter en HDMI-videokälla direkt till en VGA monitor eller projektor
  • Spara uppgraderingskostnader genom att ansluta din HDMI-dator till en VGA monitor eller projektor
Visa mer
  • Stödjer videoupplösningar på upp till 1920x1200/1800p
  • Aktiv digital HDMI till analog VGA-konvertering
  • Adapter och kabel i ett, med 1x HDMI-hankontakt och 1x VGA-hankontakt
  • Plug-and-play-installation
58,99 € EUR exkl. moms
73,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nej
AV-ingång HDMI
AV-utgång VGA
Chipset-ID Chrontel - 7101A
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920 x 1200
Maximal digital upplösning PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximal kabellängd 3000 mm [118.1 in]
Medeltid mellan fel (MTBF) 1,381,510 timmar
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Output
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 171.8 g [6.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 190 g [6.7 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 91.5 cm [36 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 91 cm – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
HD2VGAMM3
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 91 cm – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik kabelhärvor och onödiga adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna korta adapterkabel på 91 cm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 1,8 m – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p
HD2VGAMM6
HDMI till VGA aktiv konverteringskabel på 1,8 m – HDMI till VGA adapter – 1920x1200 eller 1080p

Undvik att använda adaptrar genom att ansluta din HDMI-källa direkt till en VGA monitor/projektor med denna adapterkabel på 1,8 m

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms

Tillbehör