StarTech.com

USB-C, HDMI eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Anslut din bärbara dator med USB Type-C, HDMI eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor

Produkt ID: CMDPHD2HD

  • Slipp bekymret med att använda olika adaptrar i ett enda styrelserum eller klassrum
  • Var förberedd för alla dina presentationer och olika användarkrav
  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30Hz
144,99 € EUR exkl. moms
181,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Ja
AV-ingång USB-C
Mini-DisplayPort
HDMI
AV-utgång HDMI
Prestanda
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
1 - HDMI (19-stifts) Hane
1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 222 g [7.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 478 g [16.9 oz]
Package Height 67 mm [2.6 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m USB-C, HDMI eller mDP till HDMI-konverterarkabel
1 - 2 m Micro USB-kabel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m
DPMDPHD2HD
HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Anslut din bärbara dator med HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms

Tillbehör