StarTech.com

USB 3.0 till VGA-adapter - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Produkt ID: USB32VGAPRO

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
  • USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
Visa mer
  • Stöder skärminställningarna speglad, utökad och primär
  • Stöder skärmrotation
103,99 € EUR exkl. moms
129,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB 3.0
AV-utgång VGA
Chipset-ID DisplayLink - DL-3100N
Minne 512MB
USB-passthrough Nej
Prestanda
Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Maximal analog upplösning 1920x1200/1080p
OBS Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran.
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink®-chips. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. Trigger eller Fresco Logic®
Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser
Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel
System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
Systemminne: 4 GB
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet < 85 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 158.7 mm [6.2 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 25.5 cm [10 in]
Produktvikt 64 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 158 g [5.6 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till VGA-videoadapter
1 - CD med drivrutiner/program
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Certifikat

Relaterade produkter

USB till VGA-adapter - 1920x1200
USB2VGAPRO2
USB till VGA-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
USB till VGA video adapter - 1440x900
USB2VGAE2
USB till VGA video adapter - 1440x900

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
USB till VGA-adapter - 1920x1200
USB2VGAE3
USB till VGA-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
USB 3.0 till VGA-adapter - Slim design - 1920x1200
USB32VGAES
USB 3.0 till VGA-adapter - Slim design - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.0 till VGA-adapter- inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200
USB32VGAV
USB 3.0 till VGA-adapter- inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

64,99 € exkl. moms
81,24 € inkl. moms
USB 3.0 till VGA-adapter med 1-ports USB-hubb - 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0 till VGA-adapter med 1-ports USB-hubb - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms

Tillbehör