StarTech.com

Bärbar USB-C till DisplayPort-adapter med snabbkopplingsnyckelring

USB Type-C™-skärmadapter | 4K 60 Hz | Inbyggd flexkabel | Mac & Windows®

Produkt ID: CDP2DPFC

  • En kompakt och lätt skärmadapter som får plats i handflatan
  • Avtagbar nyckelringskontakt fästs enkelt på din bärbara dator eller projektorväska för perfekt portabilitet
  • Stöder resurskrävande applikationer med UHD-upplösningar upp till 4K 60Hz
Visa mer
  • Höljet är designat med en mjuk yta för komfort och hållbarhet
  • En matt svart finish ger den en sofistikerad stil
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB-C
AV-utgång DisplayPort
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer DisplayPort - 7.1-kanalljud
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Video Revision DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - DisplayPort Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5-90% relativ fuktighet (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 48.000
Produkthöjd 14.000
Produktlängd 3.2 cm [1.3 in]
Produktvikt 18.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 21.500
Package Height 20.000
Package Length 90.000
Package Width 125.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till DisplayPort-adapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Bärbar USB-C till Mini DisplayPort-adapter med snabbkopplingsnyckelring
CDP2MDPFC
Bärbar USB-C till Mini DisplayPort-adapter med snabbkopplingsnyckelring

USB Type-C™-skärmadapter | 4K 60 Hz | Inbyggd flexkabel | Mac & Windows®

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Bärbar USB-C till HDMI-adapter med snabbkopplingsnyckelring
CDP2HDFC
Bärbar USB-C till HDMI-adapter med snabbkopplingsnyckelring

USB Type-C™-video-konverterare | 4K 30Hz | Inbyggd flexibel kabel | Mac och Windows®

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
Bärbar USB-C till VGA-adapter med snabbkopplingsnyckelring
CDP2VGAFC
Bärbar USB-C till VGA-adapter med snabbkopplingsnyckelring

USB Type-C™ video-konverterare | 1080p | Inbyggd flexkabel | Mac & Windows®

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
CDP2DP
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit
CDP2DPW
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook eller bärbara dator med USB-C till en DisplayPort-skärm eller -projektor

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms

Tillbehör