StarTech.com

MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

Produkt ID: MSTCDP122DP

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta två skärmar till din dator med MST-video-splittern för dubbelskärmar
  • MST-tekniken använder ditt befintliga grafikkort för att minimera användningen av systemresurser
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4K
  • Ger en problemfri anslutning via den reversibla USB-C-kontakten
105,99 € EUR exkl. moms
132,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång USB-C
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Portar 2
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar

Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa den tillgängliga bandbredden för resterande portar, se våra riktlinjer nedan för att avgöra den idealiska upplösningen för din konfiguration.

Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering

1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 %
1920x1200 @ 60 Hz - 30 %
2560x1440 @ 60 Hz - 35 %
2560x1600 @ 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38%

Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.

Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 2 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. DisplayPort 1.2 med MST+HBR2-stöd från GPU krävs för oberoende sändningar till skärmar
Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 50-90 %
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 32.4 cm [12.8 in]
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 38.6 cm [15.2 in]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - MST-hubb
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7

Certifikat

Relaterade produkter

MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz
MSTCDP123DP
MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Video-splitter för flera skärmar | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz
MSTCDP122HD
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single mDP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar
MSTMDP123HD
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTDP122DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTDP123DP
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single DP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTDP124DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar
MSTDP123HD
DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

200,99 € exkl. moms
251,24 € inkl. moms

Tillbehör