StarTech.com

MST-hubb med tre portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Video-splitter för flera skärmar | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

Produkt ID: MSTCDP123DP

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta tre skärmar till din dator via DisplayPort-splittern
  • MST-hubben erbjuder en lösning för flera skärmar som är mer kostnadseffektiv än traditionella datordockningsstationer
  • MST-tekniken använder ditt befintliga grafikkort för att minimera användningen av systemresurser
Visa mer
  • Stöder Ultra HD 4K-upplösningar för upp till två skärmar
  • Ger en problemfri anslutning via den reversibla USB-C-kontakten
163,99 € EUR exkl. moms
204,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Portar 3
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 3 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10, 8.1, 8
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 322 mm [12.7 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 86 g [3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - MST-hubb
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10, 8.1, 8

Certifikat

Relaterade produkter

MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz
MSTCDP122DP
MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz
MSTCDP122HD
MST-hubb med två portar för USB-C till HDMI - 4K 30 Hz

Adapter för dubbelskärm | Windows® | Kompatibel med Thunderbolt™ 3

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single mDP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar
MSTMDP123HD
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTDP122DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTDP123DP
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single DP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTDP124DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms

Tillbehör