StarTech.com

USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

Produkt ID: CDP2HDMM1MB

  • Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 1 m
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
Visa mer
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Adapterstil Kabeladaptrar
AV-ingång USB-C
AV-utgång HDMI - 1.4
Chipset-ID Parade - PS171
NXP - PTN5100
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximal analog upplösning 1920x1200 or 1080p
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Video Revision HDMI 1.4
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5%-90% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Detaljfärg Svart
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 22 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 79 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 84 g [3 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till HDMI-kabeladapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

USB Type-C™ till DVI-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM2MB
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

USB Type-C™ till DVI-kabeladapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter
CDP2DVI
USB-C till DVI-adapter

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter med 4K 30 Hz - Svart
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter med 4K 30 Hz - Svart

USB Type-C™ till HDMI-konverterare | Thunderbolt™ 3-kompatibel | DP alt-läge

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms