StarTech.com

4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - rosa guld

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

Produkt ID: CDPVDHDMDPRG

  • Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 4-i-1-adapter: USB-C till VGA, DVI, HDMI eller Mini DisplayPort
  • Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
  • Upprätta den perfekta anslutningen med en USB-C-adapter som passar din rosa-guldfärgade MacBook
Visa mer
  • Maximal bärbarhet med inbyggd magnetisk kabelhanterare och ett slitstarkt aluminiumhölje
  • EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS
110,99 € EUR exkl. moms
138,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
AV-ingång USB-C
AV-utgång DVI-I (Digital Only) - Single-Link
HDMI - 1.4
VGA
Mini DisplayPort - 1.2
Chipset-ID Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Prestanda
Audio-specifikationer HDMI - 7.1 Channel Audio
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support
Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 vid 30 Hz
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 654,111 hours
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Output
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - DVI-D (25-stifts) Hona Output
1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Endast en videoutgång stöds av videoadaptern i taget, om flera anslutningar görs fungerar endast ett av uttagen
Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet Förvaring: 5 %~90 % RH (icke-kondenserande)
Drift: 10 %~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Rose Gold
Kabellängd 115 mm [4.5 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 14.2 cm [5.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 16.9 cm [6.7 in]
Produktvikt 180 g [6.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 55 mm [2.2 in]
Package Width 10.5 cm [4.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - A/V-reseadapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - rymdgrå
CDPVDHDMDPSG
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - rymdgrå

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit
MDP2VGDVHDW
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör