StarTech.com

A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

Produkt ID: CDPVGDVHDB

  • 3-i-1-adapter - USB-C till VGA, USB-C till DVI och USB-C till HDMI
  • Maximal bärbarhet med inbyggd kabelhanterare
  • Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
Visa mer
  • Plug-and-play-installation
  • Liten storlek
  • Lätt design
  • Kompatibel med USB Type-C Thunderbolt 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
89,99 € EUR exkl. moms
112,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
AV-ingång USB-C
AV-utgång HDMI - 1.4
VGA
DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Chipset-ID Cypress - CYPD2120-24LQXIT
Cypress - CY7C65217
Analogix - ANX9847FN-AA-R
MegaChips - MCDP2850-BC
Prestanda
Allmänna specifikationer Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Audio-specifikationer HDMI - 7.1 Channel Audio
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 30Hz
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook.
Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.
Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabellängd 90 mm [3.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 11 cm [4.3 in]
Produktvikt 67 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-reseadapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart
CDPVGDVHDBP
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

USB Type-C ™ till VGA DVI eller HDMI-reseadapter | 3 års garanti

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
DKT30CDVPD
USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | USB-A och GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver
DKT30CHVW
USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0 - vit och silver

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C
DKT30CHD
USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C

Portabel dockningsstation | Windows® och Mac | 4K | GbE | TAA-kompatibel

104,99 € exkl. moms
131,24 € inkl. moms
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD
CDP2VGAUACP
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Portabel dockningsstation | För Windows® och Mac | Thunderbolt™ 3-kompatibel

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Silver och vit
DKT30CHPDW
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Silver och vit

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel | TAA

113,99 € exkl. moms
142,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
USB-C Multiport Adapter - SD-kortläsare - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Lägg till mer anslutningsmöjligheter till din MacBook eller annan USB-C-bärbar dator, med 4K-video, Gigabit Ethernet, två USB 3.0-portar och en SD-kortplats, plus ström och laddning när du jobbar

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

215,99 € exkl. moms
269,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit
MDP2VGDVHDW
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 HDMI till DisplayPort, VGA eller DVI - 1920x1200
HD2DPVGADVI
A/V-reseadapter: 3-i-1 HDMI till DisplayPort, VGA eller DVI - 1920x1200

Ta med dig denna kompakta adapter tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

108,99 € exkl. moms
136,24 € inkl. moms

Tillbehör