StarTech.com

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows

Använd en Thunderbolt 3-port på ditt Windows-system för att köra resurskrävande program på två UHD 4K-skärmar

Produkt ID: TB32HD2

  • Anslut två UHD 4K-skärmar till din dator genom en enda Thunderbolt 3-port.
  • Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 30 Hz utan att tömma systemets resurser
  • Thunderbolt-certifierad
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med lägre upplösningar som HD-upplösningarna 1920x1200 och 1080p
  • Ingen extern strömadapter behövs
139,99 € EUR exkl. moms
174,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna högpresterande Thunderbolt™ 3-adapter kan du lägga till två 4K HDMI-skärmar till en dator genom en enda Thunderbolt 3-port (USB-C™). Thunderbolt-videoadaptern är kompatibel med datorsystem som stöder Thunderbolt 3, som till exempel modeller av Dell™ Precision och Dell XPS.

Thunderbolt 3-logotyp

Multitaska med högsta upplösning

Diagram över Thunderbolt 3 till DisplayPort-adapter med två skärmar

Thunderbolt 3 låter dig använda en enda port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning till två oberoende skärmar. Denna prestanda gör att du kan köra de allra mest resurskrävande programmen på två separata skärmar. Du kan sända oberoende innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096x2160p @ 30 Hz, vilket är perfekt för att redigera 4K-video eller för att utföra andra Ultra HD-uppgifter som till exempel skapa CAD-ritningar eller granska medicinska bilder.

Stöder dubbla 4K-skärmar för effektivare arbete.

Adaptern fungerar som en extern grafikadapter med 2 portar och audiostöd och är ett kompakt och behändigt alternativ till en dockningsstation för bärbara datorer när du inte behöver alla funktioner från en dockningsstation.

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta effektivare från din bärbara dator, såsom din Dell Precision, så att du kan få mer gjort under lika lång tid. Och eftersom varje skärm ger 4K-prestanda kan du ha fyra gånger större skärmyta jämfört med 1080p. Kreativa proffs kan vara produktivare med friheten att redigera 4K-video på en skärm och samtidigt granska rå videouppspelning på den andra 4K-skärmen.

Tömmer inte systemets resurser

Diagram över Thunderbolt 3 till DisplayPort-adapter med en skärm

Adaptern hjälper till att hålla systemet på topprestanda. Till skillnad från externa USB-videolösningar låter Thunderbolt 3 dig välja Ultra HD 4K-upplösning vid 30Hz på båda skärmarna utan att tömma systemets resurser.

Eftersom den är bakåtkompatibel med dina 1080p HD-skärmar är den ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra skrivbordsmiljöer.

TB32HD2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Läs mer om Thunderbolt

Din dators Thunderbolt 3-portar kanske inte fungerar korrekt förrän du har uppdaterat en eller flera av följande på din dator:

  • BIOS
  • Inbyggd Thunderbolt-programvara
  • Drivrutiner för Thunderbolt 3-kontroller
  • Thunderbolt 3-mjukvara

Vilka uppdateringar som behövs beror på din dator.

För en uppdaterad lista över påverkade datorer och instruktioner, se http://thunderbolttechnology.net/updates. Om din tillverkare inte är listad på Thunderbolt-webbplatsen, kontakta din tillverkare.

Användning

Anslut din dator till två 4K-skärmar.

Skapa högupplöst, grafiskt krävande innehåll såsom CAD-ritningar och Photoshop-bilder.

Skapa och redigera 4K-video samtidigt som du använder resurskrävande mjukvara.

Multitaska genom att förhandsvisa rå utdata på en andra 4K-skärm.

Anslut till olika system med 4K- eller 1080p-skärmar för hoteling (hot desking) vid BYOD-situationer.

Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skapar 4K-innehåll på din andra skärm

Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över flera skärmar för att slippa skrolla

Få panoramavisningar som är inbyggda i program samtidigt som du visar hjälpsamt undervisningsinnehåll på skärmen på din bärbara dator

Anslut din Dell XPS eller Dell Precision till två externa DP-skärmar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-ingång Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin)
AV-utgång HDMI
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 20 Gbps
Maximal digital upplösning 4K @ 30 Hz
Stödda upplösningar 3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Kontakt(er)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hane Output
Connector B 2 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Utseende
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 114 mm [4.5 in]
Produktvikt 102 g [3.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 220 g [7.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Certifikat

Relaterade produkter

Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - endast kompatibel med Windows
TB32DP2
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - endast kompatibel med Windows

Använd en Thunderbolt 3-port på ditt Windows-system för att köra resurskrävande program på två UHD 4K-skärmar, eller en 5K-skärm

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows
TB32DP2T
Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - kompatibel med Mac och Windows

Kör de mest resurskrävande programmen på två 4K 60Hz-skärmar med din Mac eller PC

127,99 € exkl. moms
159,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar
MSTCDP122HD
USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Anslut två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb
MSTCDP123DP
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar
MSTCDP122DP
USB-C till DisplayPort-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms

Tillbehör