StarTech.com

USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Svart

Använd denna USB Type C-adapter för att spela DVI-video och ladda din bärbara dator via en enda USB C-port

Produkt ID: CDP2DVIUCP

  • Ladda din bärbara dator och sänd DVI-video från samma USB-C-port med USB Power Delivery
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200
Visa mer
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
52,99 € EUR exkl. moms
66,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång DVI
Chipset-ID Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Portar 1
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
Kontakttyp(er) 1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona Input
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display
Ström
Power Delivery 60W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 100 mm [3.9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 58 mm [2.3 in]
Produktvikt 32 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 100 g [3.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till DVI-adapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till HDMI-adapter - vit
CDP2HDW
USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
CDP2DP
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB-C till VGA-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart
CDP2VGAUCP
USB-C till VGA-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart

USB Type C-adapter | Thunderbolt 3-kompatibel | 1080p

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Vit
CDP2DVIUCPW
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Vit

Använd denna USB Type C-adapter för att spela DVI-video och ladda din bärbara dator via en enda USB C-port

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms

Tillbehör