StarTech.com

1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar

Produkt ID: CDP2DVIMM1MB

  • Minska trasslet med en 1 m lång allt-i-ett-lösning med kombinerad kabel och adapter
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C™ till DVI-kabeladapter är en praktisk lösning för att direkt ansluta din DisplayPort över USB Type-C™-enhet till din DVI-skärm eller -projektor. Adaptern stöder ett avstånd på upp till 1 m och fungerar med USB-C-enheter med stöd för DP alt-läge, som till exempel MacBook, ChromeBook Pixel™ och Dell™ XPS™-modeller 15 och 13. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Trasselfri installation

Med en längd på 1 m ger denna kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga adaptrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation.

För längre installationer erbjuder StarTech.com även en 2 m USB-C till DVI-kabel (CDP2DVIMM2MB) och [% product id="CDP2DVI3MBNL" text="3 m USB-C till DVI-kabel (CDP2DVI3MBNL)"], så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.

Kristallklar bildkvalitet

Adaptern utnyttjar videoegenskaperna som är inbyggda i din USB Type-C-kontakt för att ge videoupplösningar på upp till 1920x1200 - perfekt för multitasking på högupplösta DVI-skärmar. Adaptern är bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra HD-arbetsmiljöer.

CDP2DVIMM1MB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

Användning

Anslut en USB Type-C-dator till en DVI-projektor eller -skärm i klassrummet, hörsalen eller styrelserummet

Installera till din arbetsstation i hemmet eller hot desk på kontoret för att göra din USB-C-dator kompatibel med din DVI-skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång DVI
Chipset-ID Parade - PS171
Portar 1
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
System- och kabelkrav Vissa dual-link DVI-skärmar tillverkade innan 2014 kan ha begränsad upplösning vid användning med denna adapter
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5~90% RH icke-kondenserande
Utseende
Detaljfärg Svart
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 1040 mm [40.9 in]
Produktvikt 93 g [3.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till DVI-kabeladapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM2MB
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter
CDP2DVI
USB-C till DVI-adapter

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms