Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
Skapa en trasselfri arbetsstation genom att ansluta din USB-C ™-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar
Produkt ID: CDP2HD2MBNL
- Minska trasslet med en 2 m lång allt-i-ett-lösning med kombinerad kabel och adapter
- Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
- Enastående videokvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Denna USB-C™ till HDMI®-kabeladapter är en praktisk lösning för att direkt ansluta din DisplayPort över USB Type-C™-enhet till din HDMI-skärm, -TV eller -projektor. Adaptern erbjuder ett anslutningsavstånd på upp till 2 m och fungerar med USB-C-enheter med stöd för DP alt-läge, som till exempel MacBook, ChromeBook Pixel™ och Dell™ XPS™-modeller 15 och 13. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.
Trasselfri installation
Med en längd på 2 m ger denna kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga adaptrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation.
För kortare och längre installationer erbjuder StarTech.com även en 1 m USB-C till HDMI-kabel (CDP2HD1MBNL) och en 3 m USB-C till HDMI-kabel (CDP2HD3MBNL), så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.
Enastående bildkvalitet
Med fyra gånger bildupplösning för HD 1080P kommer du förvånas över bildkvaliteten på en skärm eller TV med 4K - 60Hz. Med denna kabeladapter kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm.
Adaptern kan dessutom användas för skärmar med lägre upplösning, tex 1080p, vilket gör den till ett perfekt tillbehör för din HD-utrustning där hemma eller på jobbet, samtidigt som du förbereder för framtida installationer med 4K - 60Hz.
CDP2HD2MBNL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Anslut en USB Type-C-dator till en HDMI-projektor eller -skärm i klassrummet, hörsalen eller styrelserummet
Installera till din arbetsstation i hemmet eller hot desk på kontoret för att göra din USB-C-dator kompatibel med din HDMI-skärm
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934244 | |
UPC Code | 065030875431 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Chipset-ID | VIA/VLI - VL100 Parade - PS176 |
|
Portar | 1 | |
Prestanda | ||
Audio-specifikationer | 7.1 surroundljud | |
Maximal digital upplösning | 3840x2160 @ 60 Hz | |
Stöd för widescreen | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input | |
Connector B | 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Luftfuktighet | 5%-90% RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 2 m [6.6 ft] | |
Produktbredd | 22 mm [0.9 in] | |
Produkthöjd | 14 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 2000 mm [78.7 in] | |
Produktvikt | 57 g [2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB-C till HDMI-kabel | |
Adapterstil | Kabeladaptrar | |
Konverterartyp | Kabeladaptrar | |
Stödda upplösningar | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
|
Utsignal | HDMI |
Relaterade produkter
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar
3 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
Skapa en trasselfri arbetsstation genom att ansluta din USB-C ™-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit
Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar
2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit
Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar
3 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit
Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar
USB-C till DVI-adapter
Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor
USB-C- till VGA-adapter
Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor
USB-C till HDMI-adapter
Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- CDP2HD2MBNL_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.