StarTech.com

USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

Produkt ID: CDP2VGA

  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C™ till VGA-videoadapter låter dig sända VGA-video i HD från din USB Type-C™-enhet.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Kontakten finns på superbärbara enheter med USB 3.1 Gen 1. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal, som till exempel MacBook och Chromebook Pixel™. Det är dessutom kompatibelt med Thunderbolt™ 3-portar.

Bärbar enkelhet

Denna USB Type-C videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design, vilket gör den till det perfekta tillbehöret till din MacBook eller Chromebook, och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Problemfri anslutning med USB Type-C

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt, så hur du än kopplar in den kommer den alltid att fungera och besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du har en presentation.

Kristallklar bildkvalitet

Adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p. Du kommer att förvånas över den bildkvalitet som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, -projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk HD.

CDP2VGA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter. Adaptern kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.

Användning

Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken VGA-skärm eller -projektor som helst som du stöter på

Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad VGA-skärm på jobbet

Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation

Anslut en VGA-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång VGA
Chipset-ID NXP - PTN5100
NXP - PTN3355
Portar 1
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200 or 1080p
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Luftfuktighet 25% to 85% RH Non-Condensing
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 140 mm [5.5 in]
Produktbredd 37 mm [1.5 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 180 mm [7.1 in]
Produktvikt 24 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 29 g [1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C- till VGA-adapter

Certifikat

Tillbehör